Download 英語データシート Rev B, 11/2005 (pdf 541kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD7654: Dual, 2-Channel, Simultaneous Sampling, PulSAR®, 500 kSPS, 16-Bit ADC |
The AD7654 is a low cost, dual, 16-bit, charge redistribution SAR, Analog-to-Digital Converter which operates from a single 5 V power supply. It contains two low noise, wide bandwidth track/hold amplifiers which allow simultaneous sampling, a high-speed 16-Bit sampling ADC, an internal conversion clock, error correction circuits, and both serial and parallel system interface ...続きを見る
The AD7654 is a low cost, dual, 16-bit, charge redistribution SAR, Analog-to-Digital Converter which operates from a single 5 V power supply. It contains two low noise, wide bandwidth track/hold amplifiers which allow simultaneous sampling, a high-speed 16-Bit sampling ADC, an internal conversion clock, error correction circuits, and both serial and parallel system interface ports.
The AD7654 is hardware factory calibrated and is comprehensively tested to ensure such ac parameters as signal-to-noise ratio (SNR) and total harmonic distortion (THD), in addition to the more traditional dc parameters of gain, offset, and linearity.
It features a very high sampling rate mode (Normal) and, for low power applications, a reduced power mode (Impulse) where the power is scaled with the throughput. It is available in a 48-lead LQFP or a 48-lead LFCSP with operation specified from –40°C to +85°C.
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7654 | 16 | 500KSPS | 4 | 135mW |
| AD7655 | 16 | 1MSPS | 4 | 135mW |
| AD7367 | 14 | 1MSPS | 4 | 88.7mW |
| AD7980 | 16 | 1MSPS | 1 | 10mW |
| AD7621 | 16 | 3MSPS | 1 | 86mW |
| AD7622 | 16 | 2MSPS | 1 | 85mW |
| AD7623 | 16 | 1.33MSPS | 1 | 55mW |
| AD7650 | 16 | 570KSPS | 1 | 115mW |
| AD7652 | 16 | 500KSPS | 1 | 90mW |
| AD7400 | 16 | 10MSPS | 1 | 90mW |
| AD7664 | 16 | 570KSPS | 1 | 115mW |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7654ACP | 製造中 | 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) | 48 | 工業用 | $19.00 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7654ACPZ | 製造中 | 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) | 48 | 工業用 | $17.26 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7654ACPZRL | 製造中 | 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) | 48 | 工業用 | $ | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7654ASTZ | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | 工業用 | $17.26 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7654ASTZRL | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | 工業用 | $ | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7654CB | 製造中 | Evaluation Boards | - | 工業用 | $151.80 | - | N | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7654CBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $151.80 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。