シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7495:  12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、8ピンMSOPおよびSOICパッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7475 / AD7495は、12ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。各ADCは2.7~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートが可能です。デバイスには、1MHzを超える入力周波数に対応できるローノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプ(T/H)が内蔵されています。

特長と利点

  • 2.7Vと5.25Vの電源電圧で仕様規定
  • 低消費:
    4.5mW(max)@1MSPS/3V動作
    10.5mW(max)@1MSPS/5V動作
  • 広帯域入力:68dB SNR@300kHz入力周波数
  • シリアル・クロック速度による柔軟なパワーマネージメント
  • 高速スルー・プット・レート:1MSPS
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース:SPI® / QSPI™ / MICROWIRE™ / DSP互換
  • 2.5Vのリファレンスを内蔵(AD7495)
  • スタンバイ・モード:1μA(max)
  • パッケージ:8ピンMSOPとSOIC

AD7495 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7475/AD7495: 1 MSPS, 12-Bit ADCs Data Sheet (Rev B, 05/2005) (pdf, 446 kB)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD74xx - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms デバイスドライバ HTML
AD74xx - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms デバイスドライバ HTML
AD7476A IIO Single Channel Serial ADC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7495 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7495AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 7.14 $ 6.07 N  成分表 PCN 購入
AD7495AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 6.07 N  成分表 PCN 購入
AD7495AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.07 N  成分表 PCN 購入
AD7495ARM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 7.14 $ 6.07 N  成分表 PCN 購入
AD7495ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 6.18 $ 5.25 Y  成分表 PCN 購入
AD7495ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 5.25 Y  成分表 PCN 購入
AD7495ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 5.25 Y  成分表 PCN 購入
AD7495ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 6.18 $ 5.25 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7495ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 - $ 5.25 Y  成分表 PCN 購入
AD7495BRM-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 6.89 N  成分表 PCN 購入
AD7495BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 7.02 $ 5.96 Y  成分表 PCN 購入
AD7495BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 7.02 $ 5.96 Y  成分表 PCN 購入
AD7495BRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 5.96 Y  成分表 PCN 購入
AD7495BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.96 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる