シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7485:  14ビットA/Dコンバータ、1MSPS、逐次比較型

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7485は14ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。最大1MSPSのスループット・レートで、シリアル・インターフェースが可能です。デバイスには、10MHzを超える入力周波数に対応できるローノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプが内蔵されています。

変換プロセスは、独自のアルゴリズムによる逐次比較技術をベースとしています。入力信号はCONVST信号の立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。変換プロセスは外部のマスター・クロックで制御します。インターフェースは標準のシリアル信号ラインで実行し、マイクロコントローラやDSPに直接接続できます。

AD7485は優れたACおよびDC性能を備えています。工場での出荷前のトリミングによって高いDC精度が保証されているため、INL、オフセット、ゲイン誤差が非常に低くなります。

AD7485は最新の設計技術を採用し、高速スループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。通常の動作モード時の消費電力は70mWです。AD7485には、2つの電力節約モードがあります。パワーアップを迅速に行うために電圧リファレンス回路をアクティブ状態に維持しながら消費電力を5mWに抑えるナップ・モードと、消費電力をわずか5µWに低減するスタンバイ・モードです。

特長と利点

  • 高速スループット・レート:1MSPS
  • 広い入力帯域幅:40MHz
  • 優れたDC精度性能
  • 柔軟なシリアル・インターフェース
  • スタンバイ・モード:最大2µA
  • 低消費電力:
    80mW(フル・パワー)
    3mW(NAPモード)
  • 5V単電源動作
  • 2.5V内蔵リファレンス
  • フルスケール・オーバーレンジ表示

AD7485機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7485: 14 ビット逐次比較型A/Dコンバータ、1MSPS 、シリアル (Rev. 0) (Rev 0, 12/2002) (pdf, 531 kB)  データシート PDF
AD7485: 1MSPS, Serial 14-Bit SAR ADC Data Sheet (Rev A, 04/2010) (pdf, 769 kB)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7485 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる