| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7470/AD7472: 10/12 ビット・パラレルA/ D コンバータ、1.75MSPS 、4mW (Rev 0, 07/2000) (pdf, 282 kB) | データシート | |
| AD7470/AD7472: 1.75MSPS, 4mW 10-Bit/12-Bit SAR ADC Data Sheet (Rev B, 10/2003) (pdf, 319 kB) | データシート | |
| AN-1041: iSensor® IMUクイック・スタート・ガイドおよびバイアス最適化のヒント (pdf, 367 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響 (pdf, 359 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-347: シールディングとガーディング
(pdf, 688 kB)
干渉型ノイズの除去方法、合理的な方法:何をすべきか、なぜそうするのか |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-347: Shielding and Guarding
(pdf, 688 kB)
How to Exclude Interference-Type Noise. What to do and Why to do it-A Rational Approach |
アプリケーション・ノート | |
| AN-101: Cross Plot Generator Allows Quick A/D Converter Evaluation (pdf, 280 kB) | アプリケーション・ノート | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ
(pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。 |
製品カタログ | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended Driver Amplifiers for the AD7470
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。