| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7440/AD7450A: 10/12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、8ピンSOT-23パッケージ、差動入力 (Rev B, 06/2004) (pdf, 718 kB) | データシート | |
| AD7440/AD7450A: Differential Input, 1MSPS, 10-Bit and 12-Bit ADCs in 8-lead SOT-23 Data Sheet (Rev C, 09/2005) (pdf, 777 kB) | データシート | |
| UG-463: Evaluating the AD7450A and AD7451 (pdf, 1739 kB) | ユーザー・ガイド | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
Maximize Performance When Driving Differential ADCs
... Converting a single-ended signal to a differential signal before the analog-to-digital conversion can improve the performance of your data-acquisition system. By Sally Paterson, Analog Devices (EDN, 6/12/2003) |
技術関連記事 | HTML |
|
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ
(pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。 |
製品カタログ | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| BeMicro FPGA Project for AD7450A with Nios driver | デバイスドライバ | HTML |
| AD7450A FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended Driver Amplifiers for the AD7450A
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。