シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7450:  12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、逐次比較型、差動入力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7450は、完全差動アナログ入力を特長とする12ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。3Vまたは5Vの単電源で動作し、3V電源で最大833kSPS、5V電源で最大1MSPSのスループット・レートを実現します。

AD7450は、1MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能で、-3dBポイントが20MHz(typ)のローノイズ、広帯域幅の差動トラック&ホールド・アンプ(T/H)を内蔵しています。リファレンス電圧は外部からVREFピンに供給し、電源およびアプリケーションに応じて100mV~3.5Vの範囲で変化させることができます。リファレンス電圧値によって、AD7450の同相電圧範囲が決まります。この真の差動入力構造と可変リファレンス入力により、ユーザーはさまざまな入力レンジとバイアス・ポイントを選択できます。

変換プロセスとデータ・アクイジションはCSとシリアル・クロックを使用して制御し、マイクロプロセッサまたはDSPとインターフェースが可能です。入力信号はCSの立下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。AD7450は逐次比較型構造を採用しているため、パイプライン遅延はありません。

AD7450は最新の設計技術を採用し、高速スループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。

特長と利点

  • 高速スループット・レート:1MSPS
  • 3Vおよび5V電源電圧で仕様規定
  • 最大スループット・レート時に低消費電力
  • 完全差動アナログ入力
  • 可変リファレンス入力
  • 柔軟性に優れたパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
  • 広い入力帯域幅:300kHzの入力周波数で70dBのSINAD
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース:SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
  • パワーダウン・モード:1µA(max)の消費電流

Functional Block Diagram for AD7450

AD7450 Diagram
Functional Block Diagram for AD7450

類似製品

Low Resolution - Single Channel Unipolar/Bipolar 8/10/12-Bit PulSAR ADCs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7450: μSOIC-8/SO-8 パッケージを採用した 差動入力、1MSPS の12 ビットADC (Rev 0, 07/2002) (pdf, 368 kB)  データシート PDF
AD7450: Differential Input, 1 MSPS 12-Bit ADC in µSOIC-8 and SO-8 Data Sheet  (Rev A, 09/2010) (pdf, 368 kB)  データシート PDF
Maximize Performance When Driving Differential ADCs
... Converting a single-ended signal to a differential signal before the analog-to-digital conversion can improve the performance of your data-acquisition system. By Sally Paterson, Analog Devices (EDN, 6/12/2003)
技術関連記事 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7450 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7450ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 4.77 $ 4.05 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7450ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 4.05 Y  成分表 PCN 購入
AD7450ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 4.77 $ 4.05 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7450ARZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 4.05 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7450ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 4.05 Y  成分表 PCN 購入
AD7450BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 5.18 $ 4.40 Y  成分表 PCN 購入
AD7450BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.18 $ 4.40 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる