シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7441:  10ビットA/Dコンバータ、1MSPS、擬似差動入力、8ピンSOT-23パッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7441は、それぞれ擬似差動アナログ入力を特長とする10ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。2.7~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートを実現します。

AD7441は、1MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能で、-3dBポイントが20MHz(typ)のローノイズ、広帯域幅の差動トラック/ホールド・アンプ(T/H)を内蔵しています。2.5Vのリファレンス電圧を外部からVREFピンに供給します。

変換プロセスとデータ・アクイジションはCSとシリアル・クロックを使用して制御し、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが可能です。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。

AD7441は逐次比較型アーキテクチャを採用しているため、パイプライン遅延はありません。

AD7451とAD7441は最新の設計技術を採用し、高速スループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。

特長と利点

  • 高速スループット・レート:1MSPS
  • 3Vおよび5Vの電源電圧で仕様規定
  • 最大スループット・レート時に低消費電力
    3V電源時:1MSPS時に3.75mW(typ)
    5V電源時:1MSPS時に9mW(typ)
  • 擬似差動アナログ入力
  • 柔軟性に優れたパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
  • 広い入力帯域幅
    300kHzの入力周波数で70dBのSINAD
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース
    SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSPコンパチブル
  • パワーダウン・モード:1µA(max)の消費電流
  • 8ピンのSOT-23およびµSOICパッケージ

AD7441機能ブロック図

類似製品

Low Resolution - Single Channel Unipolar/Bipolar 8/10/12-Bit PulSAR ADCs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7441/AD7451: 10/12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、疑似差動、8ピンSOT-23 (Rev A, 02/2004) (pdf)  データシート PDF
AD7441/AD7451: Pseudo Differential Input, 1 MSPS, 10-/12-Bit ADCs in an 8-Lead SOT-23 Data Sheet  (Rev D, 03/2010) (pdf, 622 kB)  データシート PDF
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7441

  • For low noise, low distortion, we recommend the ADA4940-1 differential amplifier.
  • For low noise, low cost precision amplifiers, we recommend the AD8655 or the dual AD8656.
Recommended Voltage References for the AD7441
  • For low noise, high accuracy, we recommend the ADR421 or the AD780, 2.5V reference.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7441 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7441BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.98 $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7441BRTZ-R2 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 250 $ 2.98 $ 2.98 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7441BRTZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 - $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる