シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7366-5:  A/Dコンバータ、12ビット、2チャンネル、真のバイポーラ入力、同時サンプリング、逐次比較型(SAR)

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7366-5/AD7367-5は、最大500kSPSのスループット・レートで動作する低消費電力の逐次比較型12/14ビットA/Dコンバータ(ADC)です。各デバイスは、2個のADC(前段に2チャンネル・マルチプレクサを配置)と低ノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプを備えています。

AD7366-5/AD7367-5は、アナログ・デバイセズの工業用CMOSプロセス(iCMOS®)で製造されています。このプロセス技術は低/高電圧CMOSの利点を組み合わせたプラットフォームであり、消費電力とパッケージ・サイズを低減するほか、高電圧のバイポーラ信号の入力を可能にします。AD7366-5/AD7367-5では、±10V、±5V、0~+10Vの電圧範囲で真のバイポーラ・アナログ信号の入力が可能です。

オンチップの2.5Vリファレンスをディスエーブルにすれば、外部リファレンスを使用できます。DCAPAピンとDCAPBピンに外部から3Vのリファレンスを印加する場合、AD7366-5/AD7367-5は±12V範囲の真のバイポーラ・アナログ入力信号に対応します。±12Vの入力範囲に対しては、最低±12VのVDDとVSS電源が必要です。

製品のハイライト

  1. ±10V、±5V、±12V(外部リファレンスの場合)、および0~+10Vのユニポーラ信号のほか、真のバイポーラ・アナログ入力信号に対応します。
  2. 2つの完全なADC機能により、2チャンネルの同時サンプリングおよび変換が可能です。
  3. 500kSPSのシリアル・インターフェースは、SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP互換です。

特長と利点

  • 2個の12ビット、2チャンネルADC
  • 真のバイポーラ・アナログ入力
  • プログラマブルな入力範囲
    ±10V、±5V、0~+10V
    +3Vの外部リファレンスで±12V
  • スループット・レート:500kSPS
  • 高アナログ入力インピーダンス
  • 低消費電流
    ノーマル・モード時:5.1mA(typ)
    シャットダウン・モード時:320nA(typ)
  • 2μs未満の読出しで同時変換
  • AD7366-5
    50kHzの入力周波数時で72dBのS/N比
    12ビット、ノー・ミッシング・コード
  • 高精度オンチップ・リファレンス:2.5V±0.2%
  • 動作温度範囲:-40~+85℃
  • 高速シリアル・インターフェース
    SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP互換
  • iCMOSプロセス技術

AD7366-5機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7366-5/AD7367-5: True Bipolar Input, 12-/14-Bit, 2-Channel, Simultaneous Sampling SAR ADCs Data Sheet (Rev B, 07/2011) (pdf, 626 kB)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7366-5 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7366BRUZ-5 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 5.99 $ 5.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7366BRUZ-5-RL7 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 1000 $ 5.99 $ 5.09 Y  成分表 PCN 購入
AD7366BRUZ-5500RL7 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 500 $ 5.99 $ 5.09 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる