シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7357:  A/Dコンバータ、14ビット、4.25 MSPS、差動入力、デュアル、同時サンプリング、SAR

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7357*は、高速、低消費電力の14ビット・デュアル、逐次比較型ADCであり、単電源2.5Vで動作し、最大4.25MSPSのスループット・レートを特長としています。デバイスは2個のADCを内蔵しており、各々の前段にはローノイズで広帯域幅のトラック/ホールド・アンプが置かれており、このアンプは110MHzを超える入力周波数を処理することができます。

変換プロセスとデータ・アクイジションは、標準のコントロール入力を使っているため、マイクロプロセッサまたはDSPに対して容易にインターフェースすることができます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプルされ、この時点で変換も開始されます。変換時間はSCLK周波数によって決定されます。

AD7357では斬新な設計技術を使って、高いスループット・レートで非常に小さい消費電力を可能にしています。2.5V電源かつ4.25MSPSスループット・レートでの動作時、デバイスの消費電流は14mA(typ)です。また、この製品は、静止電流の消費を非常に低くするために、ノーマル・モード動作時には、柔軟な消費電力/スループット・レート管理機能を備えています。

このデバイスのアナログ入力範囲は差動で、コモンモード電圧に対して±VREF/2です。AD7357は2.048Vリファレンスを内蔵しており、必要に応じて外部リファレンスによりこれをオーバードライブすることができます。

AD7357は、16ピンの薄型シュリンク・スモール・アウトライン(TSSOP)パッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 自動車用レーダ
  • データ・アクイジション・システム
  • モーション制御
  • I/Q変調
  • RFIDリーダ

製品のハイライト
  1. 2つの全機能内蔵ADCによって、2チャンネルのサンプリングと変換を同時に実行することができます。両チャンネルの変換結果は別々のデータ・ラインに同時に出力、あるいはシリアル・ポートが1個しかない場合には、両チャンネルの変換結果を1本のデータ・ラインに前後して出力。
  2. 低消費電力で高スループット。AD7357は4.25MSPSのスループットレートで36mWの消費電力を提供。
  3. AD7356は2個の標準的なSAR型A/Dコンバータを特長としているため、CS入力に対して瞬時にサンプリングを高精度に制御し、終了後は直ちに変換が制御されます。

特長と利点

  • デュアル14ビットSAR型A/Dコンバータ
  • 同時サンプリング
  • スループット・レート:4.2MSPS/チャンネル当たり
  • 2.5 VのVDDで仕様化
  • 消費電力:4.25MSPSで36mW
  • 内蔵リファレンス:2.048V±0.25%(温度ドリフト:6 ppm/℃)
  • デュアル変換の読み込み
  • 高速シリアル・インターフェース SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSPに互換
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 16ピンTSSOPパッケージ

AD7357機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7357: Differential Input, Dual, Simultaneous Sampling, 4.2 MSPS, 14-Bit, SAR ADC Data Sheet (Rev B, 08/2011) (pdf, 476 kB)  データシート PDF
CN-0061: DC-Coupled, Single-Ended-to-Differential Conversion Using the AD8138 Low Distortion Differential ADC Driver and AD7357 Dual, 4.2 MSPS, 14-Bit SAR ADC  (pdf, 96 kB) 実用回路 PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7357 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7357BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 12.72 $ 10.81 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7357BRUZ-500RL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 500 $ 12.72 $ 10.81 Y  成分表 PCN 購入
AD7357BRUZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 10.81 Y  成分表 PCN 購入
AD7357WYRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 16.24 $ 13.31 Y  成分表 PCN 購入
AD7357WYRUZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 13.31 Y  成分表 PCN 購入
AD7357YRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 14.62 $ 12.43 Y  成分表 PCN 購入
AD7357YRUZ-500RL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 500 $ 14.62 $ 12.43 Y  成分表 PCN 購入
AD7357YRUZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 12.43 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7357 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7357EDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-CED1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 249.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる