AD73360
製造中6チャンネルAFEプロセッサ、工業用電力量計またはマルチチャンネル・アナログ入力を含む汎用アプリケーション向け
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.35
製品情報
|
|
AD73360は、工業用電力量計またはマルチチャンネル・アナログ入力を含む汎用アプリケーション向けの6チャンネル・アナログ入力フロントエンド・プロセッサです。AD73360には、それぞれ音声信号帯域幅で77dBのS/N比を備える6つの16ビットA/D変換チャンネルがあります。さらに、8段で0~38dBの範囲でゲイン設定可能なプログラマブル入力ゲイン・アンプ(PGA)も備えています。AD73360は、各チャンネルを同期してサンプリングするため工業用電力量計に最適で、変換と変換の間の時間(位相)遅延はほとんど発生しません。
AD73360はさらに、各チャンネルの変換遅延が低いのが特長です。単電源動作を可能にする内部リファレンスを内蔵しており、3Vまたは5Vいずれかの動作に対応するように設定できます。サンプリング・レートはプログラム可能で、(16.384MHzのマスター・クロックから)64kHz、32kHz、16kHz、8kHzの4つのサンプリング・レートを個別に設定できます。シリアル・ポート(SPORT)を備えているため、1個またはカスケード接続構成されたAD73360を業界標準のDSPエンジンと容易にインターフェースできます。高速 / 低速両方のDSPエンジンにインターフェースできるように、SPORTの転送速度を設定できます。
AD73360には、28ピンSOICおよび44ピンTQFPパッケージがあります。
ドキュメント
データシート 3
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD73360ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD73360ARZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD73360ARZ-REEL7 | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD73360ASUZ | 44-Lead TQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD73360ASUZ-REEL | 44-Lead TQFP (10mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD73360ARZ | ||
| AD73360ARZ-REEL | ||
| AD73360ARZ-REEL7 | ||
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD73360ARZ | ||
| AD73360ARZ-REEL | ||
| AD73360ARZ-REEL7 | ||
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD73360ASUZ | ||
| AD73360ASUZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD73360ARZ | ||
| AD73360ARZ-REEL | ||
| AD73360ARZ-REEL7 | ||
| AD73360ASUZ | ||
| AD73360ASUZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。