シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7278:  8ビットA/Dコンバータ、3MSPS、6ピンTSOTパッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7278は8ビット、高速、低消費電力の逐次比較型ADCです。2.35~3.6Vの電圧範囲の単電源で動作し、最大3MSPSのスループット・レートを実現します。AD7278には、30MHzを超える入力周波数を処理できる低ノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプが内蔵されています。

CS入力とシリアル・クロックを使用して、変換プロセスとデータ・アクイジションを制御するため、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが可能です。CS入力の立下がりエッジで入力信号をサンプリングし、同時に変換も開始します。このデバイスに関連するパイプライン遅延はありません。

最新の設計技術を採用したAD7278は、高速のスループット・レートで非常に低い消費電力を実現します。

このデバイスのリファレンス電圧は、内部でVDDから供給します。このため、ADCのダイナミック入力レンジが可能な限り拡大し、アナログ入力範囲は0VからVDDになります。変換レートは、SCLKによって決まります。

製品のハイライト

  1. 6ピンTSOPパッケージに格納された3MSPSのA/Dコンバータ
  2. AD7476/AD7477/AD7478とAD7476A/AD7477A/AD7478Aはピン互換
  3. 低消費電力で高いスループット性能
  4. フレキシブルな消費電力/シリアル・クロック速度管理これによって低スループット・レートでは最大のパワー効率を実現
  5. リファレンス電圧は電源から供給
  6. パイプライン遅延なしこの製品は標準的なSAR型A/Dコンバータを特長としているため、CS入力に対して瞬時にサンプリングを高精度に制御し、終了後は直ちに変換が制御されます。

アプリケーション

  • バッテリ駆動システム
    - 携帯情報端末
    - 医療用計測機器
    - 移動体通信
  • 計測および制御システム
  • データ・アクイジション・システム
  • 高速モデム
  • 光センサー

特長と利点

  • 高速スループット・レート:3MSPS
  • 2.35~3.6VのVDDについて仕様を規定
  • 低消費電力:12.6mW(3MSPS、3V電源時)
  • 広い入力帯域幅:1MHzの入力周波数時で70dBのS/N比
  • フレキシブルなパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
  • パイプライン遅延なし
  • 温度範囲:-40℃~+125℃

AD7278機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7276/AD7277/AD7278: 3 MSPS, 12-/10-/8-Bit ADCs in 6-Lead TSOT Data Sheet  (Rev C, 05/2011) (pdf, 596 kB)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7278

Recommended Precison References for the AD7278
  • For high precision and improved power performance, we recommend the REF193.
  • For improved SNR at 3V, we recommend the AD780.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7278 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7278ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.94 $ 1.65 Y  成分表 PCN 購入
AD7278ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.65 Y  成分表 PCN 購入
AD7278AUJZ-500RL7 製品状況: 製造中 6 ld TSOT 6 工業用 Reel, 500 $ 1.94 $ 1.65 Y  成分表 PCN 購入
AD7278AUJZ-RL7 製品状況: 製造中 6 ld TSOT 6 工業用 Reel, 3000 - $ 1.65 Y  成分表 PCN 購入
AD7278BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.21 $ 1.87 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7278BRMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.87 Y  成分表 PCN 購入
AD7278BUJZ-500RL7 製品状況: 製造中 6 ld TSOT 6 工業用 Reel, 500 $ 2.21 $ 1.87 Y  成分表 PCN 購入
AD7278BUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld TSOT 6 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.87 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる