| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD6650: Diversity IF-to-Baseband GSM/EDGE Narrow-Band Receiver Data Sheet (Rev A, 01/2007) (pdf, 1053 kB) | データシート | |
| AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design (pdf, 262 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-835: 高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について (pdf) | アプリケーション・ノート | |
| AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation (pdf, 985 kB) | アプリケーション・ノート | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
Smart Partitioning Eyes 3G Basestation
by Brad Brannon and Paul Henricks, Analog Devices, Inc. (EE Times, 10/18/02) |
技術関連記事 | HTML |
|
The Hard Truth about System-on-Chip Designs
by Chris Cloninger, Analog Devices, Inc. (EETimes, 3/17/2004) |
技術関連記事 | HTML |
|
Analog Devices Introduces First Integrated IF-to-Baseband Diversity Receiver for GSM/EDGE Wireless Base Stations
(htm)
New MxFE device integrates the functionality of seven components on a single chip. (AnalogAvenue Product of the Week) |
関連記事 | HTM |
| What is Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™? | メディア掲載一覧 | HTML |
| Get More Mixed Signal Integration For Less Risk, Cost, and Size | メディア掲載一覧 | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 高速ADコンバータの最低変換速度の意味と、それをはずれた時の影響 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。