シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD6640:  マルチチャンネル、マルチモード・レシーバ・チップセット

製品詳細

製品状況:生産/供給中

アナログ・デバイセズの画期的なデジタル無線レシーバ設計の採用により、ユーザーは十分な自信をもってプログラマブル広帯域無線基地局を市場に導入することができます。

この最新の「ソフトウェア」レシーバは、アナログ・デバイセズの機能豊富な高性能のAD6640とAD6620チップをベースに構成しています。AD6640は65MSPSのサンプリング能力を備える広帯域A/Dコンバータです。AD6620は同じ無線を異なるチャンネルだけでなく、異なるエアー・インターフェース規格にも同調させることが可能な65MSPSのデシメーティング・レシーバ・チップです。業界で最高のダイナミックレンジによる広帯域サンプリング性能により、AD6640は同時に25MHz全域のスペクトル周波数信号をデジタル変換することが可能です。

成果:単一の全デジタル広帯域無線だけで複数のアナログ無線を置き換えられるため、より小型で柔軟かつ設定が容易なソリューションが実現し、顧客はネットワーク計画の不確実性をなくすことができます。

特長と利点

  • 65MSPS(min)サンプルレート
  • 80dB SFDR
  • 70MHzまでのIFサンプリング
  • 710mW消費電力
  • 単一5V電源動作
  • T/Hアンプ内蔵
  • 2の補数出力フォーマット
  • 3.3Vまたは5VCMOS互換出力レベル

AD6640 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD6640: 12-Bit, 65 MSPS IF Sampling A/D Converter Data Sheet  (Rev A, 02/2003) (pdf, 2556 kB)  データシート PDF
AN-835: 高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について  (pdf, 1039 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
DNL and Some of its Effects on Converter Performance
... by Brad Brannon, Analog Devices, Inc. (Wireless Design & Development, June 2001)
技術関連記事 HTML
Designing a Super-Heterodyne Multi-Channel Digital Receiver  (pdf, 49 kB) 技術関連記事 PDF
Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003)
技術関連記事 HTML
Proper Grounding Is Critical For High-Speed Systems
... by Walt Kester and James Bryant, Analog Devices, Inc. (Wireless Systems Design, May 2000)
技術関連記事 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
高速ADコンバータの最低変換速度の意味と、それをはずれた時の影響 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる