シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7892:  12ビットA/Dコンバータ、600kSPS、真のバイポーラ入力、単電源、パラレル

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD7892 製品紹介ビデオあります

AD7892は+5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の12ビットA/Dコンバータ(ADC)です。変換時間1.47µsの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、オンチップのトラック / ホールド・アンプ、+2.5Vの内部リファレンス、マイクロプロセッサとのシリアルとパラレル両方の接続を可能にする構成のオンチップ・インターフェースから構成されています。±10Vまたは±5V(AD7892-1)、0~+2.5V(AD7892-2)、±2.5V(AD7892-3)のアナログ入力レンジを受け入れます。AD7892-1とAD7892-3ではアナログ入力が過電圧に対して保護されるので、ポートの損傷を引き起こすことなく、入力電圧をそれぞれ±17V、±7Vまで設定できます。

AD7892では、シングルのパラレル12ビット・ワードまたはシリアル・データの2つのデータ出力フォーマットの中からいずれかを選択できます。バス・アクセス時間が高速で、標準の制御入力を使用するため、マイクロプロセッサおよびデジタル・シグナル・プロセッサとのパラレル・インターフェースが容易です。高速シリアル・インターフェースにより、マイクロコントローラおよびデジタル・シグナル・プロセッサのシリアル・ポートと直接接続できます。

AD7892では、直線性誤差、フルスケール誤差、オフセット誤差などの従来から規定されているDC精度仕様に加えて、高調波歪みやS/N比などの動的性能のパラメータも仕様規定しています。

AD7892は、高精度のバイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジックを集積化するミックスド技術プロセスであるアナログ・デバイセズ独自のリニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスにより製造されています。AD7892には、24ピン0.3インチ幅のプラスチックまたはハーメチックのDIP、24ピンのSOICパッケージがあります。

特長と利点

  • 最速12ビットADC:1.47μsの変換時間
  • スループット・レート:
    600kSPS(AD7892-3)
    500kSPS(AD7892-1、AD7892-2)
  • 単一電源動作
  • トラック&ホールド・アンプを内蔵
  • 高速シリアル・パラレル・インターフェース
  • 低消費電力:60mW(typ)
  • 入力範囲の選択が可能
    AD7892-1:±10Vまたは±5V
    AD7892-2:0~+2.5V
    AD7892-3:±2.5V
  • アナログ入力に対する過電圧保護(AD7892-1およびAD7982-3)

AD7892 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7892: LC2MOS単電源、12ビット600kSPSのADC (Rev C, 06/2000) (pdf, 1369 kB)  データシート PDF
AD7892: LC2MOS Single Supply, 12-Bit 600 kSPS ADC Data Sheet  (Rev C, 06/2000) (pdf, 144 kB)  データシート PDF
AD7892: Military Data Sheet  (Rev A, 09/1999) (pdf)  データシート PDF
AN-414: Low Cost, Low Power Devices for HDSL Applications  (pdf, 41 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術関連記事 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Interfacing to Serial Converters 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Controller Board System Allows For Easy Evaluation Of General-Purpose Converters
(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 1, 1997)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
ADコンバ-タの差動入力とは何? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7892 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7892AN-1 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 19.82 $ 16.84 N  成分表 PCN 購入
AD7892AN-2 製品状況: 最終購入可能日 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 20.81 $ 17.68 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7892ANZ-1 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 18.96 $ 16.11 Y  成分表 PCN 購入
AD7892ANZ-3 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 18.96 $ 16.11 Y  成分表 PCN 購入
AD7892AR-1 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 18.33 $ 15.59 N  成分表 PCN 購入
AD7892AR-1REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - $ 15.59 N  成分表 PCN 購入
AD7892AR-2 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 19.25 $ 16.37 N  成分表 PCN 購入
AD7892AR-2REEL7 製品状況: 最終購入可能日 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 400 $ 19.25 $ 16.37 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7892ARZ-1 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 16.70 $ 14.20 Y  成分表 PCN 購入
AD7892ARZ-1REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - $ 14.20 Y  成分表 PCN 購入
AD7892ARZ-2 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 16.70 $ 14.20 Y  成分表 PCN 購入
AD7892ARZ-2REEL 製品状況: 最終購入可能日 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - $ 14.20 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7892ARZ-3 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 17.54 $ 14.91 Y  成分表 PCN 購入
AD7892ARZ-3REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - $ 14.91 Y  成分表 PCN 購入
AD7892BN-1 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 23.79 $ 20.23 N  成分表 PCN 購入
AD7892BNZ-1 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 22.74 $ 19.35 Y  成分表 PCN 購入
AD7892BNZ-2 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 22.74 $ 19.35 Y  成分表 PCN 購入
AD7892BNZ-3 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 22.74 $ 19.35 Y  成分表 PCN 購入
AD7892BR-1 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 22.00 $ 18.70 N  成分表 PCN 購入
AD7892BR-1REEL 製品状況: 最終購入可能日 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - $ 18.70 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7892BR-3 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 22.00 $ 18.70 N  成分表 PCN 購入
AD7892BR-3REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - $ 18.70 N  成分表 PCN 購入
AD7892BRZ-1 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 20.04 $ 17.03 Y  成分表 PCN 購入
AD7892BRZ-1REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - $ 17.03 Y  成分表 PCN 購入
AD7892BRZ-2 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 20.04 $ 17.03 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7892BRZ-3 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 21.04 $ 17.88 Y  成分表 PCN 購入
AD7892BRZ-3REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 - $ 17.88 Y  成分表 PCN 購入
AD7892SQ-1 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 軍用 Tube, 15 $ 79.46 $ 68.87 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる