シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7440:  10ビットA/Dコンバータ、差動入力、1MSPS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7440は、それぞれ完全差動アナログ入力を特長とする10ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。3Vまたは5Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートを実現します。

AD7440は、1MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能で、-3dBポイントが20MHz(typ)のローノイズ、広帯域幅の差動トラック&ホールド・アンプ(T/H)を内蔵しています。リファレンス電圧は外部からVREFピンに供給しますが、使用電源およびアプリケーションに応じて、100mVから3.5Vまでの電圧範囲内で変化させることが可能です。リファレンス電圧値によって、デバイスの同相電圧範囲が決定されます。AD7440の真の差動入力構成と可変リファレンス入力により、各種の入力レンジとバイアス・ポイントの選択が可能になります。

MICROWIREはナショナル・セミコンダクター社の商標です。

SPIとQSPIはモトローラ社の商標です。

特長と利点

  • 高速スループット・レート:1MSPS
  • VDD仕様:3Vおよび5V
  • 最大スループットでの低消費電力:
    3V電源時:1MSPSで4mW(max)
    5V電源時:1MSPSで9.25mW(max)
  • フル差動アナログ入力
  • フレキシブルなパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
  • 広い入力帯域幅:
    入力周波数100kHzで70dB SINAD
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース:
    SPI®/QSPITM/MICROWIRETM/DSP互換
  • パワーダウン・モード:1µA(max)
  • 8ピンSOT-23およびμSOPパッケージ

AD7440 機能ブロック図

類似製品

Low Resolution - Single Channel Unipolar/Bipolar 8/10/12-Bit PulSAR ADCs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7440/AD7450A: 10/12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、8ピンSOT-23パッケージ、差動入力 (Rev B, 06/2004) (pdf, 718 kB)  データシート PDF
AD7440/AD7450A: Differential Input, 1MSPS, 10-Bit and 12-Bit ADCs in 8-lead SOT-23 Data Sheet  (Rev C, 09/2005) (pdf, 777 kB)  データシート PDF
Maximize Performance When Driving Differential ADCs
... Converting a single-ended signal to a differential signal before the analog-to-digital conversion can improve the performance of your data-acquisition system. By Sally Paterson, Analog Devices (EDN, 6/12/2003)
技術関連記事 HTML
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7440

  • For ultra low distortion, low power differential amplifier, we recommend the ADA4940-1.
  • For low noise, low cost, precision amplifier, we recommend the AD8655 or the dual AD8656.
Recommended Precision Voltage References for the AD7440
  • For a 2.5V/3V reference, we recommend the AD780.
  • For a 2.5V reference, we recommend the ADR421 or the ADR441.
  • For a 2.048V reference, we recommend the ADR420 or the ADR440.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7440 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7440BRM-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.66 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7440BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.98 $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7440BRTZ-R2 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 250 $ 2.98 $ 2.98 Y  成分表 PCN 購入
AD7440BRTZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 - $ 2.53 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7450A Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7450ASDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる