AD8336: VGA、DC結合、汎用、-55~+125℃、広帯域幅、 |
AD8336は、幅広い電源電圧範囲で低ノイズの可変ゲイン素子として使用できる、低ノイズ、シングルエンド、デシベル・リニアの汎用可変ゲイン・アンプです。たとえば±5V電源時に、最大80MHz(2Vp-p)の周波数に対して使用でき、-3dB帯域幅は115MHzです。これらの数値は、最低のゲイン範囲(-14~+46dB)に対応するものです。AD8336は、±3~±12Vの幅広い電源電圧範囲で動作します。
AD8336は、60dBのゲイン範囲を備え、幅広い各種アプリケーションでの使用を目的としています。全帯域幅で優れた帯域幅均一性が維持されます。ゲイン制御インターフェースは、50dB/Vの高精度なデシベル・リニアのスケーリングを実行します。ゲイン制御入力が差動であるため、AD8336の同相電圧範囲内にある各種の外部回路に、ゲイン制御電圧を容易にインターフェースできます。
...続きを見るAD8336は、幅広い電源電圧範囲で低ノイズの可変ゲイン素子として使用できる、低ノイズ、シングルエンド、デシベル・リニアの汎用可変ゲイン・アンプです。たとえば±5V電源時に、最大80MHz(2Vp-p)の周波数に対して使用でき、-3dB帯域幅は115MHzです。これらの数値は、最低のゲイン範囲(-14~+46dB)に対応するものです。AD8336は、±3~±12Vの幅広い電源電圧範囲で動作します。
AD8336は、60dBのゲイン範囲を備え、幅広い各種アプリケーションでの使用を目的としています。全帯域幅で優れた帯域幅均一性が維持されます。ゲイン制御インターフェースは、50dB/Vの高精度なデシベル・リニアのスケーリングを実行します。ゲイン制御入力が差動であるため、AD8336の同相電圧範囲内にある各種の外部回路に、ゲイン制御電圧を容易にインターフェースできます。
動作温度範囲は-55~125℃です。AD8336は、4mm×4mm 、16ピンLFCSPパッケージで提供されます。
| Part# | Gain Control | -3 dB BW (MHz) | Gain Low End (dB) | Gain High End (dB) | Number of Channels | Spectral Noise (nV/rtHz) | Supply Voltage (V) | Supply Current | Gain Accuracy (dB) | 1 dB Comp Point (dBm) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD600 | Analog | 35 | 0 | +40 | 2 | 1.4 | ±5 | 14mA | - | - | - | $16.61 |
| AD602 | Analog | 35 | -10 | +30 | 2 | 1.4 | ±5 | 14mA | - | - | - | $13.36 |
| AD603 | Analog | 90 | -11 | +31 | 1 | 1.4 | ±5 | 20mA | ±0.5 | - | 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC | $5.47 |
| AD604 | Analog | 40 | 0 | +48 | 2 | 0.8 | ±5 | 31mA | ±0.3 | 15 | 24-Lead SOIC, 24-Lead SSOP | $16.45 |
| AD605 | Analog | 40 | -14 | +34 | 2 | 1.8 | +5 | 23mA | ±0.2 | 15 | 16-Lead SOIC | $9.91 |
| AD8260 | Digital | 180 | -6 | +24 | 1 | 2.4 | +3.3 | 28mA | +0.25 | - | - | $3.84 |
| AD8264 | Analog | 235 | 0 | +24 | 4 | 2.3 | ±5 | 99mA | +2 | - | 40-Lead LFCSP | $11.95 |
| AD8320 | Digital | 150 | -10 | +26 | 1 | 53 | +12 | 105mA | ±0.2 | 22.5 | 20-Lead SOIC | - |
| AD8321 | Digital | 120 | -27.4 | +26 | 1 | 20 | +9 | 90mA | ±1 | 19.5 | 20-Lead SOIC | $4.40 |
| AD8322 | Digital | 180 | -12.6 | +29.5 | 1 | 64 | +5 | 113mA | ±2 | 19 | 28-Lead TSSOP | $3.19 |
| AD8323 | Digital | 100 | -26 | +27.5 | 1 | - | +5 | - | - | - | 28-Lead TSSOP | $3.34 |
| AD8324 | Digital | 100 | -25.5 | +33.5 | 1 | 157 | +3.3 | 207mA | ±1 | 21 | 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP | $1.73 |
| AD8325 | Digital | 100 | -29.5 | +30 | 1 | 56 | +5 | 133mA | ±1 | 18.5 | 28-Lead TSSOP | $3.34 |
| AD8326 | Digital | 100 | -26 | +27.5 | 1 | 100 | ±5 | 157mA | ±1 | 26.5 | 28-Lead PSOP, 28-Lead TSSOP | $3.95 |
| AD8327 | Digital | 160 | -18 | +30 | 1 | 64 | +5 | 105mA | ±1 | 18 | 20-Lead TSSOP | $3.80 |
| AD8328 | Digital | 107 | -27.5 | +31.5 | 1 | 135 | - | 120mA | ±1 | 18.4 | 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP | $1.92 |
| AD8330 | Analog | 150 | 0 | +50 | 1 | 5 | +6 | 20mA | ±0.5 | - | 16-Lead LFCSP, 16-Lead QSOP | $4.44 |
| AD8331 | Analog | 120 | -4.5 | +43 | 1 | 0.74 | +5 | 25mA | +0.5 | 7 | - | $5.45 |
| AD8332 | Analog | 120 | -4.5 | +43.5 | 2 | 0.74 | +5 | 58mA | +0.5 | 7 | 28-Lead TSSOP, 32-Lead CSP | $10.57 |
| AD8334 | Analog | 100 | +4.5 | +43.5 | 4 | 0.74 | +5 | 116mA | +0.5 | 7 | 64-Lead LFCSP | $14.66 |
| AD8335 | Analog | 70 | -10 | +38 | 4 | 1.3 | +5 | 76mA | ±0.2 | 18 | 64-Lead LFCSP | $12.14 |
| AD8336 | Analog | 115 | -14 | +46 | 1 | 3 | ±12 | 25mA | ±0.5 | 11 | 16-Lead LFCSP | $4.59 |
| AD8337 | Analog | 280 | 0 | +24 | 1 | 2.2 | ±5 | 15mA | ±0.25 | - | 8-Lead LFCSP | $2.49 |
| AD8350 | Analog | 900 | +15 | +20 | - | 1.7 | +11 | 28mA | - | 2 | 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC | $2.52 |
| AD8351 | Analog | 2200 | 0 | +26 | - | 2.7 | +5 | 28mA | - | 13 | 10-Lead uSOIC | $2.68 |
| AD8352 | Analog | 2200 | +3 | +25 | - | 2.6 | +5.5 | 37mA | - | 13 | 16-Lead LFCSP | $3.53 |
| AD8366 | Digital | 1000 | +4.5 | +20.5 | - | - | - | 180mA | - | - | 32-Lead CSP | - |
| AD8367 | Analog | 500 | -2.5 | +42.5 | 1 | 1.84 | +5.5 | 26mA | ±0.2 | 8.1 | 14-Lead TSSOP | $4.60 |
| AD8368 | Analog | 800 | -12 | +22 | 1 | - | +5 | - | ±0.4 | 13 | 24-Lead LFCSP | $4.60 |
| AD8369 | Digital | 600 | -5 | +40 | 1 | 2 | +5.5 | 37mA | ±0.5 | 0.5 | 16-Lead TSSOP | $4.25 |
| AD8370 | Digital | 750 | -11 | +34 | 1 | 2.1 | +5.5 | 78mA | - | 14 | 16-Lead TSSOP | $4.25 |
| AD8372 | Digital | 130 | -9 | +32 | 2 | - | +5 | 116mA | ±0.3 | - | 32-Lead CSP | $6.58 |
| AD8375 | Digital | 630 | -4 | +20 | 1 | - | +5 | 125mA | ±0.2 | 19 | 24-Lead LFCSP | $4.54 |
| AD8376 | Digital | 700 | -4 | +20 | 2 | - | +5 | 250mA | ±0.2 | 19 | 32-Lead CSP | $6.57 |
| ADL5330 | Analog | 3000 | -34 | +22 | 1 | - | +5 | 215mA | - | 1.2 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5331 | Analog | 1500 | -14 | +17 | 1 | - | - | 240mA | - | - | - | - |
| ADL5390 | Analog | 2400 | - | +7 | 1 | - | +5 | 130mA | - | 9.6 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| ADL5391 | Analog | 2000 | - | +9.5 | 1 | 26.7 | +5 | 135mA | - | 15.1 | 16-Lead LFCSP | $4.95 |
| ADL5561 | - | 2900 | +6 | +15.5 | - | 2.1 | - | 40mA | - | - | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
| ADL5592 | Digital | 2400 | - | +30.5 | 1 | - | - | 189mA | -0.02 | - | 40-Lead LFCSP | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8336-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $91.03 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8336ACPZ-R7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $ | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8336ACPZ-RL | 製造中 | 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $ | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8336ACPZ-WP | 製造中 | 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $5.66 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。