AD8328: ケーブル・ライン・ドライバ、+5V、低価格 |
AD8328は、低価格のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、ケーブル・モデムなど、MCNS-DOCSISおよびEuroDOCSISアップストリーム規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。8ビットのシリアル・ワードにより、59dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、1dB/LSBでゲインを変化させることができます。
アプリケーション| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8328ACP | 最終購入可能日 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $2.56 | $2.23 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8328ACP-EVAL | 製造中 | Evaluation Boards | - | 商用 | $50.60 | $50.60 | - | N | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8328ACP-REEL | 最終購入可能日 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | - | $2.23 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8328ACP-REEL7 | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $2.56 | $2.23 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8328ACPZ | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | $2.22 | $1.92 | 06/11/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8328ACPZ-REEL | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | - | $1.92 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8328ACPZ-REEL7 | 製造中 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | 20 | 工業用 | - | $1.92 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8328ARQ | 製造中 | 20 ld QSOP | 20 | 工業用 | $2.69 | $2.34 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8328ARQ-EVAL | 製造中 | Evaluation Boards | - | 商用 | $50.60 | $50.60 | - | N | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8328ARQ-REEL | 製造中 | 20 ld QSOP | 20 | 工業用 | - | $2.34 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8328ARQZ | 製造中 | 20 ld QSOP | 20 | 工業用 | $2.33 | $2.02 | 03/19/2010 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8328ARQZ-REEL | 製造中 | 20 ld QSOP | 20 | 工業用 | - | $2.02 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。