AD8260: 高電流ドライブ・アンプ、デジタルVGA/プリアンプ、3dBステップ
AD8260の高電流ドライブ機能は送信機用として有用で、低ノイズ、デジタルプログラマブル可変ゲインアンプ( DGA )機能は、受信機用として有用可能です。このICはサイズが5mm × 5mmの32ピンのチップスケールパッケージで供給されます。
受信機用としては、シングルエンドの入力プリアンプとデシベル・リニアーで差動出力を持つVGAとして使われます。DCおよび80 MHz ...続きを見る
AD8260: 高電流ドライブ・アンプ、デジタルVGA/プリアンプ、3dBステップ
製品概要
AD8260の高電流ドライブ機能は送信機用として有用で、低ノイズ、デジタルプログラマブル可変ゲインアンプ( DGA )機能は、受信機用として有用可能です。このICはサイズが5mm × 5mmの32ピンのチップスケールパッケージで供給されます。
受信機用としては、シングルエンドの入力プリアンプとデシベル・リニアーで差動出力を持つVGAとして使われます。DCおよび80 MHzまでの周波数で使用可能で、- 3dB帯域幅は180 MHzです。ドライバーアンプとしては± 300mA出力が可能で、3.3 V電源時でも、低インピーダンス負荷の駆動に最適といえます。
AD8260 DGA機能はトリミングを必要とするアプリケーションに最適で、ゲイン範囲は30 dBで 3 dBステップで可変可能となっています。優れた帯域幅の均一性は、周波数範囲全域にわたって維持されます。DGAの低出力ノイズ性能は高速ADコンバータのドライブに最適で、差動出力は最新の低電圧高速ADコンバータとのインターフェイスを容易にします。単電源と両電源での動作が可能なため汎用性に優れています。たとえば、フォトダイオードやフォトマル(光電子増倍管)によって検出される負のパルスのゲイン制御には両電源で、バンドパス信号の処理などは単電源で動作させることができます。最大限のダイナミックレンジを得るには、単電源で動作させacカップリングで使用します。
AD8260プリアンプ(PrA)は外部抵抗を使って6dB以上のゲイン設定、高速OPアンプとしての構成、ゲインは反転または非反転での構成が可能です。DGAはゲイン2倍の非反転PrA構成で特性評価しています。減衰器は30dBの範囲を持っていて、出力アンプは8倍のゲイン(18.06dB)を持っています。
最小の非反転ゲイン範囲は-6~+24dBでPrAゲインを増やすことでシフトアップできます。ゲインはパラレル・ポート(GNS0ピン~GNS3ピン)を通して制御され、コード当たり3dBステップで10通りとなっています。その他使われないコードに関しては、プリアンプとDGAでは無効となります。AD8260は3.3V~±5Vの単電源と両電源で動作します。内部バッファは通常単電源動作時にはリファレンス電圧を供給します;VMIDバッファがシャットダウン時には外部リファレンスを使用することもできます。
動作温度範囲は-40~+105℃で、32ピンLFCSPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 英語データシート Rev 0, 05/2008 (pdf 418kB)
- (データシート利用上の注意)
ADL5331 - 1 MHz to 1.2 GHz VGA with 30 dB Gain Control Range
AD8264 - Quad, 235 MHz, DC Coupled VGA and Differential Output Amplifier
| Part# | Gain Control | -3 dB BW (MHz) | Gain Low End (dB) | Gain High End (dB) | Number of Channels | Spectral Noise (nV/rtHz) | Supply Voltage (V) | Supply Current | Gain Accuracy (dB) | 1 dB Comp Point (dBm) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD600 | Analog | 35 | 0 | +40 | 2 | 1.4 | ±5 | 14mA | - | - | - | $16.61 |
| AD602 | Analog | 35 | -10 | +30 | 2 | 1.4 | ±5 | 14mA | - | - | - | $13.36 |
| AD603 | Analog | 90 | -11 | +31 | 1 | 1.4 | ±5 | 20mA | ±0.5 | - | 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC | $4.40 |
| AD604 | Analog | 40 | 0 | +48 | 2 | 0.8 | ±5 | 31mA | ±0.3 | 15 | 24-Lead SOIC, 24-Lead SSOP | $16.45 |
| AD605 | Analog | 40 | -14 | +34 | 2 | 1.8 | +5 | 23mA | ±0.2 | 15 | 16-Lead SOIC | $9.91 |
| AD8260 | Digital | 180 | -6 | +24 | 1 | 2.4 | +3.3 | 28mA | +0.25 | - | - | $3.84 |
| AD8264 | Analog | 235 | 0 | +24 | 4 | 2.3 | ±5 | 99mA | +2 | - | 40-Lead LFCSP | $11.95 |
| AD8320 | Digital | 150 | -10 | +26 | 1 | 53 | +12 | 105mA | ±0.2 | 22.5 | 20-Lead SOIC | - |
| AD8321 | Digital | 120 | -27.4 | +26 | 1 | 20 | +9 | 90mA | ±1 | 19.5 | 20-Lead SOIC | $4.40 |
| AD8322 | Digital | 180 | -12.6 | +29.5 | 1 | 64 | +5 | 113mA | ±2 | 19 | 28-Lead TSSOP | $3.19 |
| AD8323 | Digital | 100 | -26 | +27.5 | 1 | - | +5 | - | - | - | 28-Lead TSSOP | $3.34 |
| AD8324 | Digital | 100 | -25.5 | +33.5 | 1 | 157 | +3.3 | 207mA | ±1 | 21 | 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP | $1.73 |
| AD8325 | Digital | 100 | -29.5 | +30 | 1 | 56 | +5 | 133mA | ±1 | 18.5 | 28-Lead TSSOP | $3.34 |
| AD8326 | Digital | 100 | -26 | +27.5 | 1 | 100 | ±5 | 157mA | ±1 | 26.5 | 28-Lead PSOP, 28-Lead TSSOP | $3.95 |
| AD8327 | Digital | 160 | -18 | +30 | 1 | 64 | +5 | 105mA | ±1 | 18 | 20-Lead TSSOP | $3.80 |
| AD8328 | Digital | 107 | -27.5 | +31.5 | 1 | 135 | - | 120mA | ±1 | 18.4 | 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP | $1.92 |
| AD8330 | Analog | 150 | 0 | +50 | 1 | 5 | +6 | 20mA | ±0.5 | - | 16-Lead LFCSP, 16-Lead QSOP | $4.44 |
| AD8331 | Analog | 120 | -4.5 | +43 | 1 | 0.74 | +5 | 25mA | +0.5 | 7 | - | $5.45 |
| AD8332 | Analog | 120 | -4.5 | +43.5 | 2 | 0.74 | +5 | 58mA | +0.5 | 7 | 28-Lead TSSOP, 32-Lead CSP | $10.57 |
| AD8334 | Analog | 100 | +4.5 | +43.5 | 4 | 0.74 | +5 | 116mA | +0.5 | 7 | 64-Lead LFCSP | $14.66 |
| AD8335 | Analog | 70 | -10 | +38 | 4 | 1.3 | +5 | 76mA | ±0.2 | 18 | 64-Lead LFCSP | $12.14 |
| AD8336 | Analog | 115 | -14 | +46 | 1 | 3 | ±12 | 25mA | ±0.5 | 11 | 16-Lead LFCSP | $4.59 |
| AD8337 | Analog | 280 | 0 | +24 | 1 | 2.2 | ±5 | 15mA | ±0.25 | - | 8-Lead LFCSP | $2.49 |
| AD8350 | Analog | 900 | +15 | +20 | - | 1.7 | +11 | 32mA | - | 2 | 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC | $2.52 |
| AD8351 | Analog | 2200 | 0 | +26 | - | 2.7 | +5 | 32mA | - | 13 | 10-Lead uSOIC | $2.68 |
| AD8352 | Analog | 2200 | +3 | +25 | - | 2.6 | +5.5 | 37mA | - | 13 | 16-Lead LFCSP | $3.53 |
| AD8366 | Digital | 1000 | +4.5 | +20.5 | - | - | - | 180mA | - | - | 32-Lead CSP | - |
| AD8367 | Analog | 500 | -2.5 | +42.5 | 1 | 1.84 | +5.5 | 26mA | ±0.2 | 8.1 | 14-Lead TSSOP | $4.60 |
| AD8368 | Analog | 800 | -12 | +22 | 1 | - | +5 | - | ±0.4 | 13 | 24-Lead LFCSP | $4.60 |
| AD8369 | Digital | 600 | -5 | +40 | 1 | 2 | +5.5 | 37mA | ±0.5 | 0.5 | 16-Lead TSSOP | $4.25 |
| AD8370 | Digital | 700 | +25 | +34 | 1 | 2.1 | +5.5 | 78mA | - | 14 | 16-Lead TSSOP | $4.25 |
| AD8372 | Digital | 130 | -9 | +32 | 2 | - | +5 | 116mA | ±0.3 | - | 32-Lead CSP | $6.58 |
| AD8375 | Digital | 690 | -4 | +20 | 1 | - | +5 | 130mA | ±0.2 | 19 | 24-Lead LFCSP | $4.54 |
| AD8376 | Digital | 690 | -4 | +20 | 2 | - | +5 | 260mA | ±0.2 | 19 | 32-Lead CSP | $6.57 |
| ADL5330 | Analog | 3000 | -34 | +22 | 1 | - | +5 | 240mA | - | 1.2 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5331 | Analog | 1500 | -14 | +17 | 1 | - | - | 240mA | - | - | - | - |
| ADL5390 | Analog | 2400 | - | +7 | 1 | - | +5 | 130mA | - | 9.6 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| ADL5391 | Analog | 2000 | - | +9.5 | 1 | 26.7 | +5 | 135mA | - | 15.1 | 16-Lead LFCSP | $4.95 |
| ADL5561 | - | 2900 | +6 | +15.5 | - | 2.1 | - | 40mA | - | - | 16-Lead LFCSP | $3.68 |
| ADL5592 | Digital | 2400 | - | +30.5 | 1 | - | - | - | -0.02 | - | 40-Lead LFCSP | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD8260 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8260-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $104.44 | 07/10/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8260ACPZ-R7 | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/2.7exposed pad | 32 | 工業用 | $3.84 | 07/10/2009 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD8260ACPZ-RL | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/2.7exposed pad | 32 | 工業用 | $3.84 | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8260ACPZ-WP | 製造中 | 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/2.7exposed pad | 32 | 工業用 | $3.84 | 07/10/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8260WACPZ-R7 | 発売前 | 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/2.7exposed pad | 32 | 工業用 | $ | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8260WACPZ-RL | 発売前 | 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/2.7exposed pad | 32 | 工業用 | $ | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8260WACPZ-WP | 発売前 | 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/2.7exposed pad | 32 | 工業用 | $ | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close