AD604
製造中電圧制御可変ゲインアンプ、デュアル、超ローノイズ、デシベル・リニア、高精度
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$25.65
製品情報
- 最大ゲインでの超低入力ノイズ:0.8nV√Hz、3.0pA√Hz
- dBリニアな2個の独立チャンネル
- チャンネルごとにプログラム可能な絶対ゲイン・レンジ:
0dB~+48dB(プリアンプ・ゲイン=+14dB)から
+6dB~+54dB(プリアンプ・ゲイン=+20dB) - ±1.0dBのゲイン精度
- 帯域幅:40MHz(-3dB)
- 300kΩの入力抵抗
- 可変ゲイン・スケーリング:20dB/V~40dB/V
- 温度変化、電源変化に対応する安定したゲイン
- 単一終端ユニポーラ・ゲインコントロール
- ゲイン制御の低終端での電源遮断
- A/Dコンバータを直接駆動可能
AD604は、超ローノイズで非常に高精度なdBをリニアに制御できるデュアル・チャンネル可変ゲイン・アンプ(VGA)です。超音波アプリケーションにおける時間ベースの可変ゲイン制御に最適ですが、ローノイズで広帯域幅の可変ゲイン制御を必要とするあらゆるアプリケーションに適しています。AD604の各チャンネルは、容易に使用できるよう300kΩの入力抵抗とユニポーラ・ゲイン制御を備えています。ユーザー指定のゲイン・レンジ、ゲイン・スケーリング(dB/V)、および出力側のDCレベル・シフトにより、アプリケーションの性能をさらに最適化できます。
AD604の各チャンネルは、0.8nV/√Hzの入力換算ノイズ電圧を提供する高性能のプリアンプを利用しています。また、差動入力指数アンプ(DSX-AMP)のアーキテクチャにより、非常に高精度にdBをリニアで制御する特性を達成します。各DSX-AMPは、0~48.36dBの可変減衰器とその後の高速固定ゲイン・アンプで構成されます。この減衰器は、7段のR-1.5Rラダー・ネットワーク構成されています。タップ・ポイント間の減衰は6.908dBで、ラダー・ネットワーク全体では48.36dBです。
AD604の個々に独立したチャンネルは48dBのゲイン・レンジを持ち、プリアンプの帰還経路内に1個の外付け抵抗でプログラミングすれば、アプリケーションごとにゲインを最適化できます。AD604のdB直線性のゲイン応答は、次の式で表されます。
G(dB)=(ゲイン・スケーリング(dB/V)×VGN(V))+(プリアンプのゲイン(dB)-19dB)
5~10(+14~+20dB)のプリアンプのゲインにより、チャンネルごとの全ゲイン・レンジを0~+48dBおよび+6~+54dBまで変更できます。AD604の2つのチャンネルをカスケード接続して、2番目のチャンネルのプリアンプをバイパスすれば、より大きなゲイン・レンジを得ることができます。ただし、マルチ・チャンネルのシステムでは、AD604をAD60x VGAファミリーの他のデバイス(プリアンプを含まない)にカスケード接続する方が、より効果的なソリューションを得られる場合があります。AD604では、プリアンプ出力が出ているため、プリアンプとTGCの差動減衰器段の間で外部フィルタを入れることが可能です。
ゲイン制御インターフェースにより、約2MΩの入力抵抗と、2.5~1.67VのVREF入力電圧に対して20~30dB/Vのスケール係数が得られます。30dB/Vを超えるスケールについては、精度は低下しますが、最大40dB/Vのスケール係数を得られます。ゲインは、20dB/Vのスケールで0.4~2.4Vの制御電圧範囲においてdBをリニアに制御できます。このゲイン制御範囲外では、ゲインは理想的なdBをリニアに制御できる制御法則から外れ始めます。0.1V未満のゲイン制御領域では、ゲイン制御には使用しません。ゲイン制御電圧が50mV未満の場合、アンプのチャンネルは1.9mAまでパワーダウンします。
AD604は、24ピンのプラスチックSSOP、SOIC、およびDIPパッケージで供給されており、-40~+85℃の温度範囲で仕様規定しています。
アプリケーション
- 超音波およびソナーのタイム・ゲイン・コントロール
- 高性能AGCシステム
- 信号計測
ドキュメント
データシート 2
チュートリアル 1
製品選択ガイド 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD604ARSZ | 24-Lead SSOP | ||
| AD604ARSZ-R7 | 24-Lead SSOP | ||
| AD604ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD604ARZ-RL | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 31, 2026 - 26_0039 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XFCB Products |
||
| AD604ARSZ | 製造中 | |
| AD604ARSZ-R7 | 製造中 | |
| AD604ARZ | 製造中 | |
| AD604ARZ-RL | 製造中 | |
|
10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD604ARSZ | 製造中 | |
| AD604ARSZ-R7 | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD604ARZ | 製造中 | |
| AD604ARZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く