AD603: 電圧制御可変ゲインアンプ、RFおよびIF AGCシステム用、ローノイズ
AD603は、RFおよびIFのAGCシステム用のローノイズ電圧制御アンプです。ピン選択可能な高精度のゲインを提供し、90MHzの帯域幅で-11~+31dB、または9MHzの帯域幅で+9~+51dBです。外付け抵抗を1つ使用すれば、あらゆる中間ゲイン・レンジが得られます。入力換算ノイズ密度は1.3nV/√Hzで、消費電力は推奨電圧±5Vにおいて125mWです。
デシベルのゲイン ...続きを見る
AD603: 電圧制御可変ゲインアンプ、RFおよびIF AGCシステム用、ローノイズ
製品概要
AD603は、RFおよびIFのAGCシステム用のローノイズ電圧制御アンプです。ピン選択可能な高精度のゲインを提供し、90MHzの帯域幅で-11~+31dB、または9MHzの帯域幅で+9~+51dBです。外付け抵抗を1つ使用すれば、あらゆる中間ゲイン・レンジが得られます。入力換算ノイズ密度は1.3nV/√Hzで、消費電力は推奨電圧±5Vにおいて125mWです。
デシベルのゲインは「dB単位でリニア」で、正確に校正され、温度と電源に対して安定しています。ゲインは高インピーダンス(50MΩ)、低バイアス(200nA)の差動入力で制御されます。このとき、スケーリングは25mV/dBで、1Vのゲイン制御電圧で制御できるゲイン・レンジは40dBに及びます。いずれのレンジを選択しても、1dBのオーバーレンジとアンダーレンジが設けられています。ゲイン制御応答は、40dBの変化に対して1μs未満です。
差動のゲイン制御インターフェースにより、差動またはシングルエンドの正または負の制御電圧を使用できます。これらのアンプのいくつかをカスケード接続し、ゲイン制御でゲインをオフセットし、システムのS/N比を最適化できます。
AD603は、低歪みで最低100Ωの負荷インピーダンスを駆動できます。例えば、5pFと並列に接続された500Ω負荷では、10MHzで±1Vの正弦波出力に対する全高調波歪みは-60dBc(typ)です。ピークの指定出力は500Ωの負荷で±2.5V(min)、または100Ωの負荷で±1Vです。
AD603は、独自の回路トポロジであるX-AMP®を使用しています。X-AMPは、0~-42.14dBの可変減衰器とその後の固定ゲイン・アンプで構成されます。この減衰器の働きで、大きな入力を扱う必要がなくなり、負帰還を使用して(固定)ゲインとダイナミック性能を決定できます。この減衰器には100Ωの入力抵抗があり、±3%にレーザ・トリミングされた7段のR-2Rラダー・ネットワークとなっています。タップ・ポイント間の減衰は6.021dBです。独自のインターポレーション技術により連続したゲイン制御機能が得られ、制御はdB単位でリニアになります。
AD603Aは-40~+85℃での動作を仕様規定しており、8ピンのSOIC(R)と8ピンのセラミックDIP(Q)パッケージで供給しています。AD603Sは、-55~+125℃での動作を仕様規定しており、8ピンのセラミックDIP(Q)で提供しています。また、AD603は、DESC SMD 5962-94572でも供給しています。
この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD603-EBでご注文ください。
アプリケーション
特長
- dB単位のゲインをリニアにコントロール
- ゲイン・レンジをピンで設定:-11dB~+31dB@90MHz
9dB~51dB@9MHz - 中間のレンジも可能:-1dB~+41dB@30MHz
- 帯域はゲインには依存しない
- 1.3nV/√Hzの入力ノイズ密度
- ±0.5dB(typ)ゲイン精度
- MIL-STD-883準拠品、DESCバージョン供給可能
ブロック図
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
AD603機能ブロック図
電圧制御可変ゲインアンプ、RFおよびIF AGCシステム用、ローノイズ
AD603 に関するその他のブロック図
電圧制御可変ゲインアンプ、RFおよびIF AGCシステム用、ローノイズ
8ピンプラスチックSOIC(R)パッケージ
8ピンセラミックCERDIP(Q)パッケージ
AD603機能ブロック図
AD8639 - 16V Dual Auto-Zero, Rail-to-Rail Output, Precision Amplifier
AD8260 - High Current Driver Amplifier and Digital VGA/Preamplifier with 3 dB Steps
ADL5592 - 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier
| Part# | Gain Control | -3 dB BW (MHz) | Gain Low End (dB) | Gain High End (dB) | Number of Channels | Spectral Noise (nV/rtHz) | Supply Voltage (V) | Supply Current (max) | Gain Accuracy (dB) | 1 dB Comp Point (dBm) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD600 | Analog | 35 | 0 | +40 | 2 | 1.4 | ±5 | 14mA | - | - | - | $16.61 |
| AD602 | Analog | 35 | -10 | +30 | 2 | 1.4 | ±5 | 14mA | - | - | - | $13.36 |
| AD603 | Analog | 90 | -11 | +31 | 1 | 1.4 | ±5 | 20mA | ±0.5 | - | 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC | $4.40 |
| AD604 | Analog | 40 | 0 | +48 | 2 | 0.8 | ±5 | 31mA | ±0.3 | 15 | 24-Lead SOIC, 24-Lead SSOP | $16.45 |
| AD605 | Analog | 40 | -14 | +34 | 2 | 1.8 | +5 | 23mA | ±0.2 | 15 | 16-Lead SOIC | $9.91 |
| AD8260 | Digital | 180 | -6 | +24 | 1 | 2.4 | +3.3 | 28mA | +0.25 | - | - | $3.84 |
| AD8320 | Digital | 150 | -10 | +26 | 1 | 53 | +12 | 105mA | ±0.2 | 22.5 | 20-Lead SOIC | - |
| AD8321 | Digital | 120 | -27.4 | +26 | 1 | 20 | +9 | 90mA | ±1 | 19.5 | 20-Lead SOIC | $4.40 |
| AD8322 | Digital | 180 | -12.6 | +29.5 | 1 | 64 | +5 | 113mA | ±2 | 19 | 28-Lead TSSOP | $3.19 |
| AD8323 | Digital | 100 | -26 | +27.5 | 1 | - | +5 | - | - | - | 28-Lead TSSOP | $3.34 |
| AD8324 | Digital | 100 | -25.5 | +33.5 | 1 | 157 | +3.3 | 207mA | ±1 | 21 | 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP | $1.73 |
| AD8325 | Digital | 100 | -29.5 | +30 |