content here.
content here.

OP496:  オペアンプ、マイクロパワー、入出力レールtoレール

CBCMOSオペアンプのOP196ファミリーは、マイクロパワー動作とレールtoレールの入出力範囲を特長としています。

きわめて低い消費電力しか必要とせず、また+3~+12Vでの動作を保証しているため、バッテリの使用量の監視やバッテリの充電制御に最適です。26nV/√Hzの電圧ノイズ密度などのダイナミック性能により、バッテリ駆動のオーディオ・アプリケーションに推奨します。また200pFまでの容量性負荷を発振なしで処理できます。

OP196/OP296/OP496は、HOT拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で仕様規定しています。単一+3Vの動作では、0~+125℃の温度範囲で仕様規定しています。OP196(シングル)とOP296(デュアル)は、8ピンのプラスチックDIPとSO-8表面実装パッケージで提供しています。クワッドOP496には、14ピンのプラスチ ...続きを見る

OP496:  オペアンプ、マイクロパワー、入出力レールtoレール

製品概要

CBCMOSオペアンプのOP196ファミリーは、マイクロパワー動作とレールtoレールの入出力範囲を特長としています。

きわめて低い消費電力しか必要とせず、また+3~+12Vでの動作を保証しているため、バッテリの使用量の監視やバッテリの充電制御に最適です。26nV/√Hzの電圧ノイズ密度などのダイナミック性能により、バッテリ駆動のオーディオ・アプリケーションに推奨します。また200pFまでの容量性負荷を発振なしで処理できます。

OP196/OP296/OP496は、HOT拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で仕様規定しています。単一+3Vの動作では、0~+125℃の温度範囲で仕様規定しています。OP196(シングル)とOP296(デュアル)は、8ピンのプラスチックDIPとSO-8表面実装パッケージで提供しています。クワッドOP496には、14ピンのプラスチックDIPとナローSO-14表面実装パッケージがあります。

  • レイルtoレイルの入力および出力振幅
  • 低消費電力:60μA/アンプ
  • ゲイン帯域幅積:450kHz
  • 単一電源動作:+3V~+12V
  • 低オフセット電圧:最大300μV
  • 高オープン・ループ・ゲイン:500V/mV
  • ユニティ・ゲインで安定
  • 位相反転無し
  • -3dB Bandwidth: 450kHz
  • Slew Rate: 300mV/µs
  • Vos: 35µV
  • Ib: 10nA
  • Input Noise (nV/rtHz): 26nV/rtHz
  • Vcc-Vee Supply (V): 3 to 12
  • Iq per Amplifier: 60µA
  • # OpAmps per Pkg: 4
  • Operating Temp Range: -40 to +125
  • Packages: SOIC,SOP

OP496 ピン配置

Part# Small Signal Bandwidth Slew Rate Vos Ib V Noise Density Amplifiers Per Package Widest Temp Range (°C)
OP4177 1.3MHz 700mV/µs 15µV 500pA 7.9nV/rtHz 4 -40 to +125
OP496 450KHz 300mV/µs 35µV 10nA 26nV/rtHz 4 -40 to +125
AD8630 2.5MHz 1V/µs 1µV 100pA 22nV/rtHz 4 -40 to +125
AD8608 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 4 -40 to +125
AD8674 10MHz 4V/µs 20µV 3nA 2.8nV/rtHz 4 -40 to +125
AD8618 24MHz 12V/µs 23µV 200fA 6nV/rtHz 4 -40 to +125
AD8554 1.5MHz 400mV/µs 1µV 10pA 42nV/rtHz 4 -40 to +125
AD8574 1.5MHz 400mV/µs 1µV 10pA 51nV/rtHz 4 -40 to +125
AD8664 4MHz 3.5V/µs 50µV 300fA 12nV/rtHz 4 -40 to +125
ADA4000-4 5MHz 20V/µs 200µV 5pA 16nV/rtHz 4 -40 to +125
ADA4692-4 3.6MHz 1.3V/µs 500µV 500fA 16nV/rtHz 4 -40 to +125

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

View PCN
これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。