content here.
content here.

ADA4000-4:  オペアンプ、クワッド、低価格、高精度のJFET入力

ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4は、高精度、超低バイアス電流、低消費電力のJFET入力オペアンプです。高い入力インピーダンス、低い入力バイアス電流、広帯域幅、高速スルーレート、高速セトリング時間などの特性を備えているため、A/D入力の駆動やD/Aコンバータ出力のバッファリングに最適なアンプです。入力同相電圧には正側電源が含まれているため、ハイサイドのシグナル・コンディショニングに特に適しています。

この他に、計測機器、ATEアンプ、バッファリング、積分器回路、高性能なフォトダイオードを用いた計装アンプ、高速の高精度フィルタ(PLLフィルタを含む)など、さまざまなアプリケーションに利用できます。リファレンス・バッファリング、レベル・シフト、制御I/Oインターフェース、電源制御、モニタなどのユーティリティ機能も備えています。

続きを見る

ADA4000-4:  オペアンプ、クワッド、低価格、高精度のJFET入力

製品概要

ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4は、高精度、超低バイアス電流、低消費電力のJFET入力オペアンプです。高い入力インピーダンス、低い入力バイアス電流、広帯域幅、高速スルーレート、高速セトリング時間などの特性を備えているため、A/D入力の駆動やD/Aコンバータ出力のバッファリングに最適なアンプです。入力同相電圧には正側電源が含まれているため、ハイサイドのシグナル・コンディショニングに特に適しています。

この他に、計測機器、ATEアンプ、バッファリング、積分器回路、高性能なフォトダイオードを用いた計装アンプ、高速の高精度フィルタ(PLLフィルタを含む)など、さまざまなアプリケーションに利用できます。リファレンス・バッファリング、レベル・シフト、制御I/Oインターフェース、電源制御、モニタなどのユーティリティ機能も備えています。

アプリケーション

  • リファレンス・ゲイン/バッファ
  • レベル・シフト/駆動
  • アクティブ・フィルタ
  • 電力ラインの監視/制御
  • 電流/電圧の検出/監視
  • データ・アクイジション
  • サンプル&ホールド回路
  • 積分器
    • 高いスルーレート:20V/μs
    • 高速セトリング時間
    • 低いオフセット電圧:1.70mV(max)
    • バイアス電流:40pA(max)
    • ±4~±18V動作
    • 低い電圧ノイズ:16nV/√Hz
    • ユニティゲインで安定動作
    • 同相電圧は +VS を含む
    • 広帯域幅: 5 MHz
    • Iq per Amplifier: 1.65mA
    • # OpAmps per Pkg: 4
    • Operating Temp Range: -40 to +125
    • Packages: SOIC,SOP
    • -3dB Bandwidth: 5MHz
    • Slew Rate: 20V/µs
    • Vos: 200µV
    • Ib: 5pA
    • Input Noise (nV/rtHz): 16nV/rtHz
    • Vcc-Vee Supply (V): 4 to 36

    ADA4000-4機能ブロック図

    Part# Small Signal Bandwidth Slew Rate Vos Ib V Noise Density Amplifiers Per Package Widest Temp Range (°C)
    ADA4000-4 5MHz 20V/µs 200µV 5pA 16nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8618 24MHz 12V/µs 23µV 200fA 6nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8620 25MHz 50V/µs 85µV 2pA 6nV/rtHz 2 -40 to +125
    ADA4000-2 5MHz 20V/µs 200µV 5pA 16nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8652 50MHz 41V/µs 100µV 1pA 5nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8608 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 4 -40 to +125
    ADA4000-1 5MHz 20V/µs 200µV 5pA 16nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8610 25MHz 60V/µs 75µV 2pA 6nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8664 4MHz 3.5V/µs 50µV 300fA 12nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8651 50MHz 41V/µs 100µV 1pA 4.5nV/rtHz 1 -40 to +125
    OP467 28MHz 170V/µs 200µV 150nA 6nV/rtHz 4 -55 to +125

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。