content here.
content here.

AD8663:  オペアンプ、低ノイズ、高精度、16V、CMOS、レールtoレール出力

AD8663は、レールtoレール出力のオペアンプで、アナログ・デバイセズの特許取得トリミング技術DigiTrim®の採用によって、低いオフセット電圧を達成しています。最大16Vの拡張された電源電圧動作範囲を提供します。また、低い入力バイアス電流、低い入力オフセット電圧、低い電流ノイズなどの特長も備えています。

低オフセット、きわめて低い入力バイアス電流、広い電源範囲を兼ね備えているため、通常ははるかに高価なJFETアンプを使用するようなアプリケーションに広く適用できます。フォトダイオードなどの高インピーダンスのセンサを利用するシステムでは、低い入力バイアス電流、低ノイズ、低いオフセット、広帯域幅が大きな利点となります。

このデバイスは、単電源(5~16V)でも両電源(±2.5~±8V)でも動作できるため、多くのアプリケーションに ...続きを見る

AD8663:  オペアンプ、低ノイズ、高精度、16V、CMOS、レールtoレール出力

製品概要

AD8663は、レールtoレール出力のオペアンプで、アナログ・デバイセズの特許取得トリミング技術DigiTrim®の採用によって、低いオフセット電圧を達成しています。最大16Vの拡張された電源電圧動作範囲を提供します。また、低い入力バイアス電流、低い入力オフセット電圧、低い電流ノイズなどの特長も備えています。

低オフセット、きわめて低い入力バイアス電流、広い電源範囲を兼ね備えているため、通常ははるかに高価なJFETアンプを使用するようなアプリケーションに広く適用できます。フォトダイオードなどの高インピーダンスのセンサを利用するシステムでは、低い入力バイアス電流、低ノイズ、低いオフセット、広帯域幅が大きな利点となります。

このデバイスは、単電源(5~16V)でも両電源(±2.5~±8V)でも動作できるため、多くのアプリケーションに対応できます。レールtoレール出力によって、低周波データ・コンバータを駆動するためのダイナミック・レンジを増やすことができます。低いバイアス電流ドリフトは、高精度のI/Vコンバータに適しています。これらのオペアンプは、高精度のオフセット、オフセット・ドリフト、低ノイズを兼ね備えているため、計測機器および医療アプリケーションにおけるゲイン、DCオフセット調整、アクティブ・フィルタに最適です。これらの低消費電力オペアンプは、IR温度計、pHおよびORP計測器、圧力トランスデューサ・フロントエンド、およびリモートまたはワイヤレス・アプリケーションで使用されるその他のセンサ・シグナル・コンディショニング回路で使用できます。

AD8663は、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で仕様規定されています。シングルタイプのAD8663は、8ピンSOICナロー・パッケージと極薄型8ピンLFCSPで提供されます。

アプリケーション

  • センサ・フロントエンド
  • トランスインピーダンス・アンプ
  • 電位計アプリケーション
  • フォトダイオード増幅
  • 低消費電力ADCドライバ
  • 医療診断機器
  • pH/ORPメーターおよびプローブ
  • DACまたはREFバッファ
  • Ts

    ツール、ソフトウェア&シミュレーションモデル

    • 低オフセット電圧:175µV(max)@VSY=5V
    • 低電源電流:アンプ当たり275µA(max)
    • 単電源動作:5~16V
    • 低入力バイアス電流:300fA
    • ユニティ・ゲインで安定
    • 小型パッケージ
      3mm×3mm、8ピンLFCSP
      8ピンMSOP
    • -3dB Bandwidth: 540kHz
    • Slew Rate: 0.3V/µs
    • Vos: 30µV
    • Ib: 300fA
    • Input Noise (nV/rtHz): 21nV/rtHz
    • Vcc-Vee Supply (V): 5 to 16
    • Iq per Amplifier: 285µA
    • # OpAmps per Pkg: 1
    • Operating Temp Range: -40 to +125
    • Packages: CSP,SOIC

    AD8663ピン配置

    Circuits from the Lab/実用回路集

    Of Note ...

    Part# Small Signal Bandwidth Slew Rate Vos Ib V Noise Density Amplifiers Per Package Widest Temp Range (°C)
    AD8663 540KHz 300mV/µs 30µV 300fA 21nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8661 4MHz 3.5V/µs 30µV 300fA 12nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8605 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 1 -40 to +125
    OP1177 1.3MHz 700mV/µs 15µV 500pA 7.9nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8606 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8675 10MHz 2.5V/µs 10µV 500pA 2.8nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8671 10MHz 4V/µs 20µV 3nA 2.8nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8665 4MHz 3.5V/µs 600µV 200fA 10nV/rtHz 1 -40 to +125
    OP162 15MHz 13V/µs 25µV 260nA 9.5nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8691 10MHz 5V/µs 400µV 200fA 6.5nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8601 8.4MHz 6V/µs 500µV 200fA 18nV/rtHz 1 -40 to +125

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。