AD8651: オペアンプ、50MHz帯域、高精度、低歪み、低ノイズ、CMOS |
AD8651は高精度、低ノイズ、低歪みを備えたCMOS-OPアンプで単電源の2.7V~5Vで動作します。
このシングルとデュアルのアンプは両方とも8ピンのSOICパッケージが用意されており、シングルでは8ピンのMSOPもあります。
AD8651は高速、広帯域幅、低ノイズでしかも高精度という特長を備えています。これらはレールtoレール出力で、50MHzのゲイン帯域幅、5V駆動で150μVの標準オフセット電圧となっています。さらに√Hz当たり5nVの低ノイズという特長を持っています。
AD8651は携帯電話機の送信パワー制御、オプティカル・ネットワーク、無線ネットワークやビデオ・ライン・ドライバー等に使用することが可能です。
AD8651は拡張工業温度範囲(-40~+125℃)の温度範囲全域にわたって仕様規定されています。< ...続きを見る
AD8651は高精度、低ノイズ、低歪みを備えたCMOS-OPアンプで単電源の2.7V~5Vで動作します。
このシングルとデュアルのアンプは両方とも8ピンのSOICパッケージが用意されており、シングルでは8ピンのMSOPもあります。
AD8651は高速、広帯域幅、低ノイズでしかも高精度という特長を備えています。これらはレールtoレール出力で、50MHzのゲイン帯域幅、5V駆動で150μVの標準オフセット電圧となっています。さらに√Hz当たり5nVの低ノイズという特長を持っています。
AD8651は携帯電話機の送信パワー制御、オプティカル・ネットワーク、無線ネットワークやビデオ・ライン・ドライバー等に使用することが可能です。
AD8651は拡張工業温度範囲(-40~+125℃)の温度範囲全域にわたって仕様規定されています。
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8651 | 50MHz | 41V/µs | 100µV | 1pA | 4.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4899-1 | 600MHz | 310V/µs | 35µV | 100nA | 1nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8652 | 50MHz | 41V/µs | 100µV | 1pA | 5nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| ADA4898-1 | 65MHz | 55V/µs | 20µV | 100nA | 900pV/rtHz | 1 | -40 to +105 |
| AD8610 | 25MHz | 60V/µs | 75µV | 2pA | 6nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8027 | 190MHz | 100V/µs | 200µV | 3.8µA | 4.3nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4841-1 | 80MHz | 13V/µs | 40µV | 3µA | 2.1nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8615 | 23MHz | 12V/µs | 80µV | 200fA | 7nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8655 | 28MHz | 11V/µs | 50µV | 10pA | 4nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8605 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8099 | 500MHz | 1.6KV/µs | 200µV | 3µA | 950pV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8651AR | 最終購入可能日 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $1.46 | $1.18 | 11/27/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8651AR-REEL | 最終購入可能日 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.18 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8651AR-REEL7 | 最終購入可能日 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.18 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8651ARM-REEL | 最終購入可能日 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $1.18 | 02/12/2010 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8651ARMZ | 製造中 | 8 | 工業用 | $1.40 | $1.13 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる | |
| AD8651ARMZ-REEL | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $1.13 | 01/22/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8651ARZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $1.40 | $1.13 | 12/04/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8651ARZ-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.13 | 12/04/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8651ARZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.13 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。