Download 英語データシート Rev G, 06/2008 (pdf 414kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD8630: オペアンプ、ゼロ・ドリフト、単電源、レールtoレール入出力、ローノイズ |
このアンプ・ファミリーは極めて小さいオフセット、ドリフト、 バイアス電流を持っています。AD8628/AD8629/AD8630は、レールtoレール の入力および出力振幅を持つ、低ノイズの広帯域幅オート ゼロ・アンプです。+2.7~+5V(単電源)動作で仕様規 定されています(両電源では±1.35~±2.5V)。
AD8628/AD8629/AD8630は、これまで高価なオートゼロ・アンプ またはチョッパー安定化アンプでなければ実現できなかっ た利点を提供します。これらのゼロ・ドリフト・アンプは、 アナログ・デバイセズの新しい回路トポロジを使って、高精 度とローノイズを低価格で達成しています。(外付けコンデ ンサは不要です)。さらに、AD8628/AD8629/AD8630ではほとんどのチョッ パー安定化アンプで発生するデジタル・スイッチング・ノ イズを大幅に低減し ...続きを見る
このアンプ・ファミリーは極めて小さいオフセット、ドリフト、 バイアス電流を持っています。AD8628/AD8629/AD8630は、レールtoレール の入力および出力振幅を持つ、低ノイズの広帯域幅オート ゼロ・アンプです。+2.7~+5V(単電源)動作で仕様規 定されています(両電源では±1.35~±2.5V)。
AD8628/AD8629/AD8630は、これまで高価なオートゼロ・アンプ またはチョッパー安定化アンプでなければ実現できなかっ た利点を提供します。これらのゼロ・ドリフト・アンプは、 アナログ・デバイセズの新しい回路トポロジを使って、高精 度とローノイズを低価格で達成しています。(外付けコンデ ンサは不要です)。さらに、AD8628/AD8629/AD8630ではほとんどのチョッ パー安定化アンプで発生するデジタル・スイッチング・ノ イズを大幅に低減しています。
AD8628/AD8629/AD8630は1μVのオフセット電圧、0.005μV/℃以下のドリ フト、0.5μVp-pのノイズ(0~10Hz)を備えているので誤 差が許されないアプリケーションに最適です。位置センサ ー、圧力センサー、医用機器、ストレイン・ゲージ・アン プなどでは、AD8628/AD8629/AD8630の全動作温度範囲でドリフトがほぼゼ ロである利点を活用できます。多くのシステムでは、 AD8628/AD8629/AD8630が提供するレールtoレールの入/出力振 幅を利用して、入力の動作点設定を簡素化し、S/N比を向上 することができます。
AD8628/AD8629/AD8630は、拡張工業用温度範囲(3)の-40℃~+125℃で仕様規定されています。AD8630アンプは、14ピンSOIC、TSSOPパッケージで供給されます。
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8630 | 2.5MHz | 1V/µs | 1µV | 100pA | 22nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8608 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8664 | 4MHz | 3.5V/µs | 50µV | 300fA | 12nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| ADA4000-4 | 5MHz | 20V/µs | 200µV | 5pA | 16nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8694 | 10MHz | 5V/µs | 400µV | 200fA | 8nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| ADA4692-4 | 3.6MHz | 1.3V/µs | 500µV | 500fA | 16nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8604 | 8.4MHz | 6V/µs | 500µV | 200fA | 18nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8668 | 4MHz | 3.5V/µs | 600µV | 200fA | 10nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8618 | 24MHz | 12V/µs | 23µV | 200fA | 6nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8648 | 22MHz | 12V/µs | 700µV | 200fA | 6nV/rtHz | 4 | -40 to +125 |
| AD8629 | 2.5MHz | 1V/µs | 1µV | 30pA | 22nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8630ARUZ | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $3.24 | $2.73 | 12/11/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8630ARUZ-REEL | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | - | $2.73 | 12/25/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8630ARZ | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | $3.24 | $2.73 | 01/01/2010 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8630ARZ-REEL | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | - | $2.73 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8630ARZ-REEL7 | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | - | $2.73 | 01/01/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8630WARZ-R7 | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | - | $3.41 | 12/04/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8630WARZ-RL | 製造中 | 14 ld SOIC | 14 | 工業用 | - | $3.41 | 01/08/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。