AD8016: Full Rate ADSL Line Driver With Powerdown |
The AD8016 is a 2nd generation DSL line driver capable of delivering full rate ADSL from the Central Office on a cool 1.5 W total power dissipation. With the addition of a flexible Standby functionality, and packaged in a 20-Lead PSOP, a 24-Lead SOIC, and a 28-Lead TSSOP package, the AD8016 is optimized for DSL line driving at both ends of the line. Novel circuit design and a new ±12 V, high ...続きを見る
The AD8016 is a 2nd generation DSL line driver capable of delivering full rate ADSL from the Central Office on a cool 1.5 W total power dissipation. With the addition of a flexible Standby functionality, and packaged in a 20-Lead PSOP, a 24-Lead SOIC, and a 28-Lead TSSOP package, the AD8016 is optimized for DSL line driving at both ends of the line. Novel circuit design and a new ±12 V, high speed bipolar process enable each amplifier in the dual AD8016 to deliver 20 V pk-to-pk output voltage and more than 400 mA typical output current.
The combination of a breakthrough in two stage current gain and high speed bipolar process technology means that the AD8016 can deliver low distortion output voltages to within 2 V of the power supply rail, setting the standard in high efficiency.
Two versions of the evaluation board are available for this product and may be ordered using the following product numbers: AD8016ARB-EVAL and AD8016ARP-EVAL. Schematic and layout for this evaluation board is contained in the product datasheet.
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8012 | 350MHz | 2.25KV/µs | 1mV | 3µA | 2.5nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8016 | 380MHz | 1KV/µs | 1mV | 45µA | 2.6nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8003 | 1.65GHz | 3.8KV/µs | 700µV | 7µA | 1.8nV/rtHz | 3 | -40 to +85 |
| AD8008 | 650MHz | 1KV/µs | 500µV | 4µA | 2.7nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8058 | 325MHz | 1.15KV/µs | 1mV | 500nA | 7nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8002 | 600MHz | 1.2KV/µs | 2mV | 3µA | 2nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8000 | 1.58GHz | 4.1KV/µs | 1mV | 5µA | 1.6nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8099 | 500MHz | 1.6KV/µs | 200µV | 3µA | 950pV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8004 | 250MHz | 3KV/µs | 1mV | 35µA | 1.5nV/rtHz | 4 | -55 to +125 |
| AD811 | 140MHz | 2.5KV/µs | 500µV | 2µA | 1.9nV/rtHz | 1 | -55 to +125 |
| AD8007 | 650MHz | 1KV/µs | 500µV | 4µA | 2.7nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8016ARB | 製造中 | 24 ld SOIC_W_BAT | 24 | 工業用 | $4.84 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8016ARB-EVAL | 製造中 | Evaluation Boards | - | 商用 | $221.53 | 01/08/2010 | N | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8016ARB-REEL | 最終購入可能日 | 24 ld SOIC_W_BAT | 24 | 工業用 | - | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8016ARBZ | 製造中 | 24 ld SOIC_W_BAT | 24 | 工業用 | $4.62 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8016ARBZ-REEL | 製造中 | 24 ld SOIC_W_BAT | 24 | 工業用 | - | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8016ARE | 最終購入可能日 | 28 ld TSSOP-EP(EP=3.5mm) | 28 | 工業用 | $4.84 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8016ARE-EVAL | 製造中 | Evaluation Boards | - | 商用 | $221.53 | - | N | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8016ARE-REEL | 最終購入可能日 | 28 ld TSSOP-EP(EP=3.5mm) | 28 | 工業用 | - | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8016ARE-REEL7 | 製造中 | 28 ld TSSOP-EP(EP=3.5mm) | 28 | 工業用 | - | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8016AREZ | 製造中 | 28 ld TSSOP-EP(EP=3.5mm) | 28 | 工業用 | $4.62 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8016AREZ-REEL | 製造中 | 28 ld TSSOP-EP(EP=3.5mm) | 28 | 工業用 | $ | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8016AREZ-REEL7 | 製造中 | 28 ld TSSOP-EP(EP=3.5mm) | 28 | 工業用 | $ | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8016ARRZ | 最終購入可能日 | PSOP3 430 MIL W/ HEATSINK | 20 | 工業用 | $6.03 | - | E 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8016ARRZ-REEL | 最終購入可能日 | PSOP3 430 MIL W/ HEATSINK | 20 | 工業用 | $6.03 | - | E 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。