Download 英語データシート Rev 0, 11/2005 (pdf 445kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD8553: 計装アンプ、オートゼロ、1.8~5V、シャットダウン機能 |
AD8553は、低ノイズ、レールtoレール出力、節電シャットダウン・モードを特長とする高精度の計装アンプです。また、低オフセットと低ドリフト、高コモン・モード除去比というメリットも備えています。シャットダウン・モードでは、総電源電流が4μA未満となります。デバイスの動作は+1.8~+5.5Vで完全に仕様規定されています。
AD8553はオフセット電圧が20μV、オフセット電圧ドリフトが0.1μV/℃、電圧ノイズがわずか0.7μVp-p(0.01~10Hz)で、誤差源を許容できないアプリケーションに最適です。高精度の計測機器、位置/圧力センサー、医療用計測機器、歪みゲージ・アンプなどにとって、低ノイズ、低入力バイアス電流、高コモン・モード除去比は大きな利点となります。小さいフットプリントや低コストは、ハイボリューム・アプリケーションに理想的です。
スペ ...続きを見る
AD8553は、低ノイズ、レールtoレール出力、節電シャットダウン・モードを特長とする高精度の計装アンプです。また、低オフセットと低ドリフト、高コモン・モード除去比というメリットも備えています。シャットダウン・モードでは、総電源電流が4μA未満となります。デバイスの動作は+1.8~+5.5Vで完全に仕様規定されています。
AD8553はオフセット電圧が20μV、オフセット電圧ドリフトが0.1μV/℃、電圧ノイズがわずか0.7μVp-p(0.01~10Hz)で、誤差源を許容できないアプリケーションに最適です。高精度の計測機器、位置/圧力センサー、医療用計測機器、歪みゲージ・アンプなどにとって、低ノイズ、低入力バイアス電流、高コモン・モード除去比は大きな利点となります。小さいフットプリントや低コストは、ハイボリューム・アプリケーションに理想的です。
スペース重視の装置や携帯システムは、小型のパッケージや低消費電力を活用することで、チャンネル密度を最大にしてボード・サイズを最小にできます。AD8553は、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で仕様が規定されています。本デバイスは、鉛フリーの10ピンMSOPを採用しています。
For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.
| Part# | # Channels | Gain Range (min to max) | Slew Rate | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Rail-Rail Out | Rail-Rail In | CMRR (dB) | Vcc-Vee | Common Mode Range (V) | Gain Error (%) max | Gain temp co. | Vosi (µV) | VosiTC (µV/deg C) | Input Vnoise | THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) | Supply Current | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD628 | 1 | 100 | 0.3V/µs | 600 | No | Yes | 75 | 4.5V to 36V | +/- 120 | +0.1 | 5ppm/C | 1500 | 3 | 300nV/rtHz | - | 1.6mA | $1.78 |
| AD629 | 1 | 1 | 2.1V/µs | 500 | No | Yes | 90 | 5V to 36V | +/- 270 | +0.03 | 10ppm/C | 500 | 3 | 550nV/rtHz | - | 1mA | $2.84 |
| AD8270 | 2 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 76 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.05 | 10ppm/C | 1000 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.5mA | $1.91 |
| AD8271 | 1 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.02 | 2ppm/C | 600 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.6mA | $1.25 |
| AD8273 | 2 | 2 | 20V/µs | - | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.5mA | $1.67 |
| AD8274 | 1 | 2 | 20V/µs | 10000 | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.6mA | $1.05 |
| AD8275 | 1 | 0.2 | 25V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 3.3V to 15V | +/-12 | +0.024 | 1ppm/C | 500 | 2.5 | 40nV/rtHz | 106 | 2.3mA | $1.60 |
| AD8277 | 2 | 1 | 1.1V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 2V to 36V | 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 | +0.02 | 1ppm/C | 200 | 0.5 | 65nV/rtHz | - | 0.4mA | $1.60 |
| AD8278 | 1 | 2 | 1.4V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 2V to 36V | 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 | +0.02 | 1ppm/C | 100 | 0.3 | 47nV/rtHz | - | 0.2mA | $0.95 |
| AMP03 | 1 | 1 | 9.5V/µs | - | No | Yes | 85 | 12V to 36V | +/- 20 | +0.008 | - | 400 | - | 90nV/rtHz | - | 2.5mA | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8553ARMZ | 製造中 | 10 | 工業用 | $1.62 | $1.32 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる | |
| AD8553ARMZ-REEL | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | - | $1.32 | 01/15/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。