Download 英語データシート Rev 0, 02/2008 (pdf 248kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD8215: 電流シャント・モニター、高電圧 |
AD8215は、高電圧の高精度電流シャント・モニターであり、20 V/Vのゲインを持ち、全温度範囲でゲイン誤差は最大±0.3%です。出力電圧にはバッファが付いているため、一般的なコンバータに直接インターフェースすることができます。−2 V~+65 Vでの優れた同相モード除去比は、5 V電源に依存しません。AD8215は、モーター・コントロール、ソレノイド制御、バッテリ管理などの、多様な工業アプリケーションや車載アプリケーションでシャント抵抗両端の単方向電流計測を行います。 同相モード電圧の有無によらず、0 mV~250 mVの全入力差動電圧範囲で、出力直線性を維持する特別な回路が採用されています。
AD8215の動作温度範囲は−40℃~+125℃で、小型の8ピンSOIC_Nパッケージを採用しています。
AD8215は、高電圧の高精度電流シャント・モニターであり、20 V/Vのゲインを持ち、全温度範囲でゲイン誤差は最大±0.3%です。出力電圧にはバッファが付いているため、一般的なコンバータに直接インターフェースすることができます。−2 V~+65 Vでの優れた同相モード除去比は、5 V電源に依存しません。AD8215は、モーター・コントロール、ソレノイド制御、バッテリ管理などの、多様な工業アプリケーションや車載アプリケーションでシャント抵抗両端の単方向電流計測を行います。 同相モード電圧の有無によらず、0 mV~250 mVの全入力差動電圧範囲で、出力直線性を維持する特別な回路が採用されています。
AD8215の動作温度範囲は−40℃~+125℃で、小型の8ピンSOIC_Nパッケージを採用しています。
| Part# | # Channels | Gain Range (min to max) | Slew Rate | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Rail-Rail Out | Rail-Rail In | CMRR (dB) | Vcc-Vee | Common Mode Range (V) | Gain Error (%) max | Gain temp co. | Vosi (µV) | VosiTC (µV/deg C) | Input Vnoise | THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) | Supply Current | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD628 | 1 | 100 | 0.3V/µs | 600 | No | Yes | 75 | 4.5V to 36V | +/- 120 | +0.1 | 5ppm/C | 1500 | 3 | 300nV/rtHz | - | 1.6mA | $1.78 |
| AD629 | 1 | 1 | 2.1V/µs | 500 | No | Yes | 90 | 5V to 36V | +/- 270 | +0.03 | 10ppm/C | 500 | 3 | 550nV/rtHz | - | 1mA | $2.84 |
| AD8270 | 2 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 76 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.05 | 10ppm/C | 1000 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.5mA | $1.91 |
| AD8271 | 1 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.02 | 2ppm/C | 600 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.6mA | $1.25 |
| AD8273 | 2 | 2 | 20V/µs | - | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.5mA | $1.67 |
| AD8274 | 1 | 2 | 20V/µs | 10000 | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.6mA | $1.05 |
| AD8275 | 1 | 0.2 | 25V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 3.3V to 15V | +/-12 | +0.024 | 1ppm/C | 500 | 2.5 | 40nV/rtHz | 106 | 2.3mA | $1.60 |
| AD8277 | 2 | 1 | 1.1V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 2V to 36V | 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 | +0.02 | 1ppm/C | 200 | 0.5 | 65nV/rtHz | - | 0.4mA | $1.60 |
| AD8278 | 1 | 2 | 1.4V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 2V to 36V | 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 | +0.02 | 1ppm/C | 100 | 0.3 | 47nV/rtHz | - | 0.2mA | $0.95 |
| AMP03 | 1 | 1 | 9.5V/µs | - | No | Yes | 85 | 12V to 36V | +/- 20 | +0.008 | - | 400 | - | 90nV/rtHz | - | 2.5mA | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8215WYRZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $1.48 | $1.43 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8215WYRZ-R7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $ | $1.43 | 12/25/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8215WYRZ-RL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $ | $1.43 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8215YRZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $1.25 | $1.21 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8215YRZ-R7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $ | $1.21 | 12/25/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8215YRZ-RL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $ | $1.21 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。