AD8214: 高電圧、ハイサイド、過電流検出器 |
AD8214は、5~65Vの単電源で動作する高い同相電圧の高速スレッショールド検出器です。ハイサイド動作に最適化された高速コンパレータを内蔵しています。さらに、電源電圧を基準とする安定した2.4V直列レギュレータも備えています。レギュレータの目的は、内部の電子回路に電源を供給し、電源電圧よりも低い入力比較スレッショールドを設定することです。AD8214は、入力を電源よりもわずかに高いか、または低い電圧で動作させることが可能です。各入力間の差動電圧範囲は500mVです。
AD8214は、電流出力を特長としています。-INが+INよりも大きいときに100nAよりも低くなり、+INが-INよりも大きいときに1mAとなります。入力電圧は、内部の2.4Vレギュレータと同様に、電源電圧を基準とします。入力/出力間の応答時間は100ns(typ)よりも低くなっています。
続きを見る
AD8214は、5~65Vの単電源で動作する高い同相電圧の高速スレッショールド検出器です。ハイサイド動作に最適化された高速コンパレータを内蔵しています。さらに、電源電圧を基準とする安定した2.4V直列レギュレータも備えています。レギュレータの目的は、内部の電子回路に電源を供給し、電源電圧よりも低い入力比較スレッショールドを設定することです。AD8214は、入力を電源よりもわずかに高いか、または低い電圧で動作させることが可能です。各入力間の差動電圧範囲は500mVです。
AD8214は、電流出力を特長としています。-INが+INよりも大きいときに100nAよりも低くなり、+INが-INよりも大きいときに1mAとなります。入力電圧は、内部の2.4Vレギュレータと同様に、電源電圧を基準とします。入力/出力間の応答時間は100ns(typ)よりも低くなっています。
AD8214は8ピンMSOPパッケージで提供されます。動作温度範囲が-40~+125℃であるため、工業、民生、自動車用アプリケーションに最適です。
| Part# | # Channels | Gain Range (min to max) | Slew Rate | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Rail-Rail Out | Rail-Rail In | CMRR (dB) | Vcc-Vee | Common Mode Range (V) | Gain Error (%) max | Gain temp co. | Vosi (µV) | VosiTC (µV/deg C) | Input Vnoise | THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) | Supply Current | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD628 | 1 | 100 | 0.3V/µs | 600 | No | Yes | 75 | 4.5V to 36V | +/- 120 | +0.1 | 5ppm/C | 1500 | 3 | 300nV/rtHz | - | 1.6mA | $1.78 |
| AD629 | 1 | 1 | 2.1V/µs | 500 | No | Yes | 90 | 5V to 36V | +/- 270 | +0.03 | 10ppm/C | 500 | 3 | 550nV/rtHz | - | 1mA | $2.84 |
| AD8270 | 2 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 76 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.05 | 10ppm/C | 1000 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.5mA | $1.91 |
| AD8271 | 1 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.02 | 2ppm/C | 600 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.6mA | $1.25 |
| AD8273 | 2 | 2 | 20V/µs | - | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.5mA | $1.67 |
| AD8274 | 1 | 2 | 20V/µs | 10000 | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.6mA | $1.05 |
| AD8275 | 1 | 0.2 | 25V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 3.3V to 15V | +/-12 | +0.024 | 1ppm/C | 500 | 2.5 | 40nV/rtHz | 106 | 2.3mA | $1.60 |
| AD8277 | 2 | 1 | 1.1V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 2V to 36V | 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 | +0.02 | 1ppm/C | 200 | 0.5 | 65nV/rtHz | - | 0.4mA | $1.60 |
| AD8278 | 1 | 2 | 1.4V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 2V to 36V | 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 | +0.02 | 1ppm/C | 100 | 0.3 | 47nV/rtHz | - | 0.2mA | $0.95 |
| AMP03 | 1 | 1 | 9.5V/µs | - | No | Yes | 85 | 12V to 36V | +/- 20 | +0.008 | - | 400 | - | 90nV/rtHz | - | 2.5mA | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8214ARMZ | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $0.79 | $0.76 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8214ARMZ-R7 | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $0.76 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8214ARMZ-RL | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | $0.76 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8214WYRMZ | 発売前 | 8 | Auto | - | - | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| AD8214WYRMZ-R7 | 発売前 | 8 | Auto | - | - | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| AD8214WYRMZ-RL | 発売前 | 8 | Auto | - | - | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。