AD8213: 電流シャント・モニタ、デュアル、高電圧 |
AD8213は、デュアルチャンネルの高精度電流検出アンプです。設定済みゲインは20V/Vで、全温度範囲の最大ゲイン誤差は±0.5%です。バッファ付き出力電圧は、標準的なコンバータに直接接続します。-2~+65Vの高い同相電圧範囲は、5V電源に依存しません。AD8213はシャント抵抗の片方向電流を測定でき、モータ制御、ソレノイド制御、バッテリ管理など、さまざまな工業用および自動車用アプリケーションで使用できます。
AD8213は、同相電圧の存在とは無関係に0~250mVの全入力差動電圧範囲で出力の直線性を維持するための専用の回路を備えています。また、追加のピンを使用すれば、入力信号を増幅する前に、グラウンドに接続したコンデンサを介してローパス・フィルタ処理を行うことができます。AD8213は、-40~+125℃の温度範囲で動作し、小型の10ピンMSOPパッケージ ...続きを見る
AD8213は、デュアルチャンネルの高精度電流検出アンプです。設定済みゲインは20V/Vで、全温度範囲の最大ゲイン誤差は±0.5%です。バッファ付き出力電圧は、標準的なコンバータに直接接続します。-2~+65Vの高い同相電圧範囲は、5V電源に依存しません。AD8213はシャント抵抗の片方向電流を測定でき、モータ制御、ソレノイド制御、バッテリ管理など、さまざまな工業用および自動車用アプリケーションで使用できます。
AD8213は、同相電圧の存在とは無関係に0~250mVの全入力差動電圧範囲で出力の直線性を維持するための専用の回路を備えています。また、追加のピンを使用すれば、入力信号を増幅する前に、グラウンドに接続したコンデンサを介してローパス・フィルタ処理を行うことができます。AD8213は、-40~+125℃の温度範囲で動作し、小型の10ピンMSOPパッケージで提供しています。
アプリケーション
| Part# | # Channels | Gain Range (min to max) | Slew Rate | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Rail-Rail Out | Rail-Rail In | CMRR (dB) | Vcc-Vee | Common Mode Range (V) | Gain Error (%) max | Gain temp co. | Vosi (µV) | VosiTC (µV/deg C) | Input Vnoise | THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) | Supply Current | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD628 | 1 | 100 | 0.3V/µs | 600 | No | Yes | 75 | 4.5V to 36V | +/- 120 | +0.1 | 5ppm/C | 1500 | 3 | 300nV/rtHz | - | 1.6mA | $1.78 |
| AD629 | 1 | 1 | 2.1V/µs | 500 | No | Yes | 90 | 5V to 36V | +/- 270 | +0.03 | 10ppm/C | 500 | 3 | 550nV/rtHz | - | 1mA | $2.84 |
| AD8270 | 2 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 76 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.05 | 10ppm/C | 1000 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.5mA | $1.91 |
| AD8271 | 1 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.02 | 2ppm/C | 600 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.6mA | $1.25 |
| AD8273 | 2 | 2 | 20V/µs | - | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.5mA | $1.67 |
| AD8274 | 1 | 2 | 20V/µs | 10000 | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.6mA | $1.05 |
| AD8275 | 1 | 0.2 | 25V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 3.3V to 15V | +/-12 | +0.024 | 1ppm/C | 500 | 2.5 | 40nV/rtHz | 106 | 2.3mA | $1.60 |
| AD8277 | 2 | 1 | 1.1V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 2V to 36V | 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 | +0.02 | 1ppm/C | 200 | 0.5 | 65nV/rtHz | - | 0.4mA | $1.60 |
| AD8278 | 1 | 2 | 1.4V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 2V to 36V | 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 | +0.02 | 1ppm/C | 100 | 0.3 | 47nV/rtHz | - | 0.2mA | $0.95 |
| AMP03 | 1 | 1 | 9.5V/µs | - | No | Yes | 85 | 12V to 36V | +/- 20 | +0.008 | - | 400 | - | 90nV/rtHz | - | 2.5mA | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8213WYRMZ | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | Auto | $2.45 | $2.37 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8213WYRMZ-R7 | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | Auto | - | $2.37 | 12/18/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8213WYRMZ-RL | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | Auto | - | $2.37 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8213YRMZ | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | $2.08 | $2.01 | - | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8213YRMZ-R7 | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | - | $2.01 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8213YRMZ-RL | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | - | $2.01 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。