AD96687: コンパレータ、デュアル、超高速、ECL
AD96687は、超高速電圧コンパレータです。AD96687は、デュアル・コンパレータで、伝搬遅延のばらつきが50psと、高速コンパレータにとって特に重要な特性を備えています。この特性は、さまざまなオーバードライブ条件下での伝搬遅延の差として測定されたものです。
高速、高精度の差動入力段により、-2.5~+5Vのコモン・モード電圧範囲において多様な信号に対しても、安定した伝搬 ...続きを見る
AD96687: コンパレータ、デュアル、超高速、ECL
製品概要
AD96687は、超高速電圧コンパレータです。AD96687は、デュアル・コンパレータで、伝搬遅延のばらつきが50psと、高速コンパレータにとって特に重要な特性を備えています。この特性は、さまざまなオーバードライブ条件下での伝搬遅延の差として測定されたものです。
高速、高精度の差動入力段により、-2.5~+5Vのコモン・モード電圧範囲において多様な信号に対しても、安定した伝搬遅延を実現しています。出力は差動コンプリメンタリ・デジタル信号で、ECL 10Kおよび10KHのロジック・ファミリーと完全互換です。この出力は、50Ωで終端した伝送ラインを-2Vで直接駆動できる電流を提供します。また、レベル感度に優れたラッチ入力を備え、トラッキング、トラック・ホールド、またはサンプル・ホールドの各モードでの動作が可能です。
AD96685とAD96687は、工業用温度範囲(-25~+85℃)で提供されています。工業用温度範囲のデバイスには、16ピンのセラミックDIP、SOIC、20ピンのPLCCがあります。
| Part# | Prop Delay (ns)typ | # Per Pkg | Total Power (mW) | Voltage Supply (V) | No of Supplies | Input Range (V) | Logic Output | Adjustable Hysteresis | Min Pulse Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD790 | 45 | 1 | 250 | +/-15 | 3 | -Vs to Vs -2V | TTL/CMOS | Fixed | - |
| AD8561 | 7 | 1 | 65 | +/- 5 | 2 | -5.0V to +3.0V | Diff/TTL | - | - |
| AD8564 | 8 | 4 | 150 | +/- 5 | 2 | -5.0V to +3.0V | TTL/CMOS | - | - |
| AD8611 | 5.5 | 1 | 50 | 3 to 5 | 1 | 0 to 3V | Diff/TTL | - | - |
| AD8612 | 5.5 | 2 | 100 | 3 to 5 | 1 | 0 to 3V | Diff/TTL | - | - |
| AD96685 | 6 | 1 | 120 | 5, -5.2 | 2 | -2.5V to +5.0V | Diff/ECL | - | - |
| AD96687 | 6 | 2 | 240 | 5, -5.2 | 2 | -2.5V to +5.0V | Diff/ECL | - | - |
| ADCMP551 | 0.75 | 2 | 60 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcc-2V | PECL | - | 700ps |
| ADCMP552 | 0.75 | 2 | 60 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcc-2V | PECL | X | 700ps |
| ADCMP553 | 0.75 | 1 | 30 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcc-2V | PECL | - | 700ps |
| ADCMP561 | 0.75 | 2 | 160 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | PECL | - | 700ps |
| ADCMP562 | 0.75 | 2 | 160 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | PECL | X | 700ps |
| ADCMP563 | 0.75 | 2 | 120 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | ECL | - | 700ps |
| ADCMP564 | 0.75 | 2 | 120 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | ECL | X | 700ps |
| ADCMP572 | 0.15 | 1 | 145 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcci-2.1V | CML | X | 80ps |
| ADCMP573 | 0.15 | 1 | 145 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcci-2.1V | PECL | X | 80ps |
| ADCMP580 | 0.15 | 1 | 240 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | CML | X | 80ps |
| ADCMP581 | 0.15 | 1 | 240 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | ECL | X | 80ps |
| ADCMP582 | 0.15 | 1 | 240 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | PECL | X | 80ps |
| ADCMP600 | 3 | 1 | 6 | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | - | 3ns |
| ADCMP601 | 3 | 1 | 6 | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | X | 3ns |
| ADCMP602 | 3 | 1 | 6 | 2.5 to 5.5 | 2 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | X | 3ns |
| ADCMP603 | 3 | 1 | 6 | 2.5 to 5.5 | 3 | -0.5 to Vcc+0.5V | TTL/CMOS | X | 3ns |
| ADCMP604 | 1.5 | 1 | 42 | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | LVDS | - | 1ns |
| ADCMP605 | 1.5 | 1 | 42 | 2.5 to 5.5 | 2 | -0.2 to Vcc+0.2V | LVDS | X | 1ns |
| ADCMP606 | 1 | 1 | 62 | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | CML | - | 600ps |
| ADCMP607 | 1 | 1 | 62 | 2.5 to 5.5 | 2 | -0.2 to Vcc+0.2V | CML | X | 600ps |
| ADCMP608 | 30 | 1 | 1 | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | - | 35ns |
| ADCMP609 | 30 | 1 | 1 | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | X | 35ns |
| CMP401 | 23 | 4 | 110 | +/- 5 | 2 | -5.0V to +4.0V | TTL/CMOS | - | - |
AD96687 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78019032A | 製造中止 | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | 20 | 軍用 | - | - |
N
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| 7801903EA | 製造中止 | CERDIP GLASS SEAL | 16 | 軍用 | - | - |
N
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD96687BP | 製造中 | 20 ld PLCC | 20 | 工業用 | $3.73 | 09/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD96687BP-REEL | 製造中 | 20 ld PLCC | 20 | 工業用 | $3.39 | 09/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD96687BPZ | 製造中 | 20 ld PLCC | 20 | 工業用 | $3.39 | 09/05/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD96687BPZ-REEL | 製造中 | 20 ld PLCC | 20 | 工業用 | $ | 09/05/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD96687BQ | 製造中 | 16 ld CerDIP | 16 | 商用 | $6.60 | 09/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD96687BR | 製造中 | 16 ld SOIC | 16 | 商用 | $3.40 | 09/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD96687BR-REEL | 製造中 | 16 ld SOIC | 16 | 商用 | $3.40 | 09/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD96687BRZ | 製造中 | 16 ld SOIC | 16 | 商用 | $3.09 | 09/05/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD96687BRZ-REEL | 製造中 | 16 ld SOIC | 16 | 商用 | $3.09 | 11/28/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD96687CHIPS | 製造中止 | CHIPS OR DIE | - | 商用 | - | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD96687TQ/883B | 製造中止 | CERDIP GLASS SEAL | 16 | 軍用 | - | - |
N
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close