AD8612: コンパレータ、14ピン、超高速4ns、単電源
AD8611/AD8612は、ラッチ機能と差動コンプリメンタリ出力を備えた4nsのシングル/デュアル・コンパレータです。14ピンTSSOPパッケージで提供されています。
AD8611/AD8612は、4nsの高速伝搬遅延により、タイミング回路やライン・レシーバ用に最適です。立上がりと立下がりの信号の伝搬遅延が温度範囲にわたって良好に一致するため、出力のデューティー・サイクルと ...続きを見る
AD8612: コンパレータ、14ピン、超高速4ns、単電源
製品概要
AD8611/AD8612は、ラッチ機能と差動コンプリメンタリ出力を備えた4nsのシングル/デュアル・コンパレータです。14ピンTSSOPパッケージで提供されています。
AD8611/AD8612は、4nsの高速伝搬遅延により、タイミング回路やライン・レシーバ用に最適です。立上がりと立下がりの信号の伝搬遅延が温度範囲にわたって良好に一致するため、出力のデューティー・サイクルと入力のデューティー・サイクルが一致し、クロック・リカバリ用にも適しています。
クイックリンク
- データシート Rev 0, 10/2000 (pdf 97kB)
- 英語データシート Rev A, 10/2000(pdf 407kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
- 鉛フリー&RoHS情報
- 製品カタログ
- アプリケーション・ノート
| Part# | Prop Delay (ns)typ | # Per Pkg | Total Power (mW) | Voltage Supply (V) | No of Supplies | Input Range (V) | Logic Output | Adjustable Hysteresis | Min Pulse Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD790 | 45 | 1 | 250 | +/-15 | 3 | -Vs to Vs -2V | TTL/CMOS | Fixed | - |
| AD8561 | 7 | 1 | 65 | +/- 5 | 2 | -5.0V to +3.0V | Diff/TTL | - | - |
| AD8564 | 8 | 4 | 150 | +/- 5 | 2 | -5.0V to +3.0V | TTL/CMOS | - | - |
| AD8611 | 5.5 | 1 | 50 | 3 to 5 | 1 | 0 to 3V | Diff/TTL | - | - |
| AD8612 | 5.5 | 2 | 100 | 3 to 5 | 1 | 0 to 3V | Diff/TTL | - | - |
| AD96685 | 6 | 1 | 120 | 5, -5.2 | 2 | -2.5V to +5.0V | Diff/ECL | - | - |
| AD96687 | 6 | 2 | 240 | 5, -5.2 | 2 | -2.5V to +5.0V | Diff/ECL | - | - |
| ADCMP551 | 0.75 | 2 | 60 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcc-2V | PECL | - | 700ps |
| ADCMP552 | 0.75 | 2 | 60 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcc-2V | PECL | X | 700ps |
| ADCMP553 | 0.75 | 1 | 30 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcc-2V | PECL | - | 700ps |
| ADCMP561 | 0.75 | 2 | 160 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | PECL | - | 700ps |
| ADCMP562 | 0.75 | 2 | 160 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | PECL | X | 700ps |
| ADCMP563 | 0.75 | 2 | 120 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | ECL | - | 700ps |
| ADCMP564 | 0.75 | 2 | 120 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | ECL | X | 700ps |
| ADCMP572 | 0.15 | 1 | 145 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcci-2.1V | CML | X | 80ps |
| ADCMP573 | 0.15 | 1 | 145 | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcci-2.1V | PECL | X | 80ps |
| ADCMP580 | 0.15 | 1 | 240 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | CML | X | 80ps |
| ADCMP581 | 0.15 | 1 | 240 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | ECL | X | 80ps |
| ADCMP582 | 0.15 | 1 | 240 | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V |