SSM2305

製造中

オーディオ・アンプ、クラスD、モノラル、高効率、2.8W、フィルタレス

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • シグマ・デルタ(ΣΔ)変調のフィルタレス・クラス D アンプ
  • アナログ・デバイセズ製クラス D アンプを複数使用する場合に同期が不要
  • 5.0 V 電源時に 4 Ω 負荷に対して 2.8 W、8 Ω 負荷に対して 1.6 W、および 10% 未満の全高調波歪み(THD)
  • 5.0 V 電源、8 Ω スピーカに対して 1.3 W 時に 89% の効率
  • S/N 比: >98 dB
  • 2.5 ~ 5.5 V の単電源動作
  • 20 nA の超低シャットダウン電流
  • 短絡およびサーマル保護
  • 8 ピン、3 mm × 3 mm の LFCSP と MSOP を採用
  • ポップおよびクリック音抑制回路
  • 組み込み抵抗により基板部品数を低減
  • 固定ゲイン設定とユーザー調整可能ゲイン設定
SSM2305
オーディオ・アンプ、クラスD、モノラル、高効率、2.8W、フィルタレス
SSM2305-fbl SSM2305 Pin Configuration SSM2305 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


評価用キット

EVAL-SSM2305
SSM2305 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品