シグナルチェーン・デザイナーに追加

OP413:  オペアンプ、ローノイズ、低ドリフト、単電源

製品詳細

製品状況:生産/供給中

OPx13ファミリーは、ローノイズと低ドリフトを特長とする単電源アンプです。OPx13は、内部にキャリブレーションを備えたシステムとして設計されています。多くの場合、このようなプロセッサ・ベースのシステムは、オフセットとゲインの補正を校正することはできますが、温度ドリフトとノイズは補正できません。OPx13ファミリーでは、このようなパラメータが最適化されており、デジタル補正とともに優れたアナログ性能を実現します。内部のキャリブレーションを使用する多くのシステムは、通常+5Vまたは+12Vのユニポーラ電源で動作します。OPx13ファミリーは、+4~+36Vの単電源で動作し、ローノイズと高精度の性能を維持するように設計されています。

OPx13ファミリーはユニティ・ゲインで安定しており、3.4MHzという標準のゲイン帯域幅積を備えています。スルーレートは、1V/μsを超えています。ノイズ密度は4.7nV/√Hzと非常に低く、0.1~10Hzの帯域内のノイズは120nV p-pです。入力オフセット電圧を保証し、またオフセット・ドリフトも0.8μV/℃未満を保証しています。入力コモン・モード範囲には負電源を含み、全電源範囲で正電源の1V以内になります。OPx13ファミリーは入力電圧範囲を超える場合に備えて、位相反転の保護も設計に組み込んでいます。出力電圧スイングも負電源を含み、正電源レールの1V以内になります。出力は、全範囲にわたって電流のシンクとソースが可能で、600Ωの負荷で仕様規定しています。

デジタル・スケールやその他の歪みゲージのアプリケーションでは、OPx13ファミリーの超ローノイズと低ドリフトがメリットをもたらします。その他のアプリケーションには、バッファやアンプ、あるいはA/DとD/Aの両方のシグマ / デルタ・コンバータとしての利用があります。多くの場合、このようなコンバータは高分解能を備えているため、ノイズが最小限のアンプによってその潜在能力を完全に引き出さなければなりません。このようなコンバータの多くは、単電源または低電源電圧システムのいずれかで動作し、できるだけ大きな信号スイングを得ることで、システムの性能を向上します。このようなアプリケーションにとって、単電源アンプ以上に優れた性能を発揮できるアンプはありません。

OPx13ファミリーは、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で、+5Vの単電源および±15Vの両電源で動作するように仕様規定しています。プラスチックおよびセラミックの8ピンDIPと8ピンSOIC表面実装パッケージがあります。

特長と利点

  • 単電源または両電源動作
  • 低ノイズ:4.7nV/√Hz@1kHz
  • 広帯域幅:3.4MHz
  • 低オフセット電圧:100µV
  • 超低オフセット・ドリフト:0.2µV/℃
  • ユニティ・ゲイン安定動作
  • 位相反転なし

OP413 ピン配置図
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
OP113/OP213/OP413: 低ノイズ低ドリフト 単電源オペアンプ (Rev F, 03/2007) (pdf, 479 kB)  データシート PDF
OP113/OP213/OP413: Low Noise, Low Drift Single-Supply Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev F, 03/2007) (pdf, 479 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-106: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
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
OP413 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP413 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
OP413ESZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 10.62 $ 9.60 Y  成分表 PCN 購入
OP413ESZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 9.60 Y  成分表 PCN 購入
OP413FSZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 5.12 $ 4.61 Y  成分表 PCN 購入
OP413FSZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 4.61 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる