シグナル・チェーンデザイナーに追加する

OP297:  オペアンプ、デュアル、低バイアス電流、高精度

製品詳細

製品状況:生産/供給中

OP297は、業界標準のコンパクトな8ピンSOパッケージに高精度の性能を凝縮した、初のデュアル・オペアンプです。高精度と低消費電力および超低入力バイアス電流を備え、さまざまなアプリケーションに役立ちます。

OP297の高い精度を示す例として、50μV未満のきわめて低いオフセットと0.6μV/℃未満の低ドリフトがあります。オープン・ループ・ゲインは2000V/mVを超え、あらゆるアプリケーションで高い直線性を保証します。コモン・モード信号による誤差は、120dBを超えるコモン・モード除去比で取り除きます。また120dBを超える電源変動除去により、バッテリ駆動システムで生じるオフセット電圧の変動を最小限に抑えます。電源電流はアンプ当たり625μA未満で、±2Vという低い電源電圧で動作可能です。

バイアス電流のキャンセルを備えたスーパーベータ入力段を利用して、あらゆる温度範囲でピコアンペアのバイアス電流を維持します。これと対照的なのがFET入力オペアンプで、バイアス電流は25℃ではピコアンペアの範囲ですが、温度が10℃上昇するごとに倍増し、85℃を超えるとナノアンペアの範囲に達します。OP297の入力バイアス電流は25℃で100pA未満、軍用温度範囲で450pA未満です。

高精度、低消費電力、低バイアス電流を備えたOP297は、計装アンプ、ログ・アンプ、フォトダイオードのプリアンプ、長時間積分器などのアプリケーションに最適です。シングルのデバイスはOP97を、クワッドはOP497を参照してください。

特長と利点

  • 低オフセット電圧:50μV max
  • 低オフセット電圧ドリフト:0.6μV/℃max
  • 超低バイアス電流:
     100pA max(+25℃)
  • 超高オープン・ループ・ゲイン:2000V/mV min
  • 低い電源電流(アンプ1個あたり):625μA max
  • ±2V~±20V電源動作
  • 高い同相除去比:120dB min
  • LT1013、AD706、AD708、OP221、LM158、MC1458/1558と
     ピン・コンパチブルで性能グレードアップ

OP297 ピン配置

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  OP297に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「ローパワー・高精度OPアンプ」

OP297ビデオ 従来のOP07から電気特性を大幅に向上させ、低い広帯域ノイズ特性になっているローパワー・高精度OPアンプOP297をご紹介します。

この製品のここがおススメ
高精度のデュアルオペ・アンプです。LT1013、MC1458、MC1558などと上位コンパチで性能がアップできます。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「OP297FSZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP297: デュアル・低バイアス電流、高精度オペアンプ (Rev G, 04/2008) (pdf, 317 kB)  データシート PDF
OP297: Dual Low Bias Current Precision Operational Amplifier Data Sheet  (Rev G, 04/2008) (pdf, 317 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP297 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP297 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
OP297EZ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 8 工業用 Tube, 48 $ 9.14 $ 8.69 N  成分表 PCN 購入
OP297FPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.81 $ 3.64 Y  成分表 PCN 購入
OP297FS 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 4.18 $ 3.98 N  成分表 PCN 購入
OP297FS-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.98 N  成分表 PCN 購入
OP297FSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.69 $ 3.50 Y  成分表 PCN 購入
OP297FSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.50 Y  成分表 PCN 購入
OP297FSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.50 Y  成分表 PCN 購入
OP297GPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.85 $ 2.75 Y  成分表 PCN 購入
OP297GS 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.20 $ 2.96 N  成分表 PCN 購入
OP297GS-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.96 N  成分表 PCN 購入
OP297GS-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.96 N  成分表 PCN 購入
OP297GSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.82 $ 2.61 Y  成分表 PCN 購入
OP297GSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.61 Y  成分表 PCN 購入
OP297GSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.61 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる