シグナルチェーン・デザイナーに追加

OP285:  オペアンプ、デュアル、9MHz、高精度

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
ADA4075-2:ノイズが大幅に改善、より小さなオフセット、より小さな静止時電流、狭幅8ピンSOICと小型2mm×2mmLFCSPパッケージ

OP285は、バトラーアンプ型フロントエンドを採用した高精度の高速アンプです。この新しいフロントエンド設計は、バイポーラ・トランジスタの精度とローノイズ性能に、JFETの速度を備えています。これにより、低電源電流で、高スルーレート、低オフセット、および優れたノイズ性能を備えたアンプが実現しています。バイアス電流も、バイポーラ設計と比べて低減しています。

OP285は、JFETアンプのスルーレートと低消費電力に、バイポーラ・アンプの高精度、ローノイズ、および低ドリフトを備えています。入力オフセット電圧は、レーザ・トリミングされ、250μV未満を保証しています。このため、OP285は特別な組み合わせを行わなくとも、DCカップリングされたアプリケーションや加算アプリケーションに使用でき、オフセット調整回路の追加による余分なノイズもありません。22V/μsのスルーレートと9MHzの帯域幅により、OP285は現在入手できる最も高精度の中間速度アンプの1つとなっています。

ローノイズ、高速、および高精度の組み合わせによって、高速の計測機器システムを構築できます。OP285の使用により、計装アンプ、ランプ・ジェネレータ、バイ・クワッド・フィルタ、およびDCカップリングされたオーディオ・システムなどの回路が実現します。

長期間の安定性が必要なアプリケーション用として、OP285は長期間の最大ドリフト仕様を保証しています。

OP285は、XIND拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様規定しています。OP285には、8ピンのプラスチックDIPとSOIC-8表面実装パッケージがあります。

特長と利点

  • 低オフセット電圧:250µV
  • 低ノイズ:6nV/√Hz
  • 低歪み:0.0006%
  • 高スルーレート:22V/µs
  • 広帯域幅:9MHz
  • 低電源電流:5mA
  • 低オフセット電流:2nA
  • ユニティ・ゲイン安定動作
  • SO-8パッケージ

OP285 ピン配置図
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
OP285: Dual, 9 MHz Precision Operational Amplifier Data Sheet  (Rev A, 01/2002) (pdf, 236 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
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
OP285 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP285 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
OP285GS 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.06 $ 2.77 N  成分表 PCN 購入
OP285GS-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.77 N  成分表 PCN 購入
OP285GS-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.77 N  成分表 PCN 購入
OP285GSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.70 $ 2.45 Y  成分表 PCN 購入
OP285GSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.45 Y  成分表 PCN 購入
OP285GSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.45 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる