シグナル・チェーンデザイナーに追加する

OP275:  オペアンプ、デュアル、バイポーラ / JFET、オーディオ用

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 新規設計への推奨製品:
ノイズ、オフセット電圧及び静止時消費電力において大幅に改善されているADA4075-2(8ピン狭幅SOICと小型2mm×2mm LFCSPパッケージで供給)を検討することをお勧めします。

OP275は、バトラーアンプ型フロントエンドを採用した最初のアンプです。この新しいフロントエンド設計はバイポーラ・トランジスタとJFETトランジスタを組み合わせることで、バイポーラの高精度と低ノイズ、JFETの高速度と高音質をともに実現しています。全高調波歪み+ノイズは以前のオーディオ・アンプと同じですが、電源電流はかなり低減しています。

6Hzを下回る超低1/fコーナーは、フラットなノイズ密度応答を維持します。30Hzまたは1kHzでノイズを測定しても、わずか6nV/√Hzにしかなりません。大きな入力スイングが必要な場合でも、入力段のJFET部によって高いスルーレートが得られるため、歪みが抑えられます。22V/μsというスルーレートは、標準オープン・アンプの中で最も高速です。何よりも優れているのは、この低ノイズと高速度がどの標準オーディオ・アンプよりも低い5mAを下回る電源電流で得られることです。

純粋なバイポーラ設計より大幅に低いバイアス電流とオフセット電流で、DC特性も改善されています。入力オフセット電圧は1mVで保証されていますが、標準は200μV未満です。このため、特別な組み合わせを行うことなくさまざまなDCカップリング / 加算アプリケーションに使用でき、追加のオフセット調整回路でノイズが増大することもありません。

出力は、低い歪みを維持しながら、600Ωの負荷で10V rmsまで駆動することができます。3V rmsでのTHD+Nは、0.0006%と低い値です。

OP275は、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)での動作が仕様規定されており、プラスチックDIPおよびSOIC-8パッケージで提供しています。SOIC-8パッケージは、リール単位で2500個です。オーディオ・アンプの多くは、さまざまな理由からSOIC-8表面実装パッケージを採用していませんが、OP275は表面実装パッケージでフル性能を発揮するように設計されています。

特長と利点

  • 優れた音域性能
  • 低ノイズ:6nV/√Hz
  • 低歪み:0.0006%
  • 高速スルーレート:22V/µs
  • 広帯域幅:9MHz
  • 低電源電流:5mA
  • 低オフセット電圧:1mV
  • 低オフセット電流:2nA
  • ユニティ・ゲインで安定動作
  • 8ピンSOICパッケージ
  • 8ピンPDIPパッケージ

OP275 ピン配置図

OP275 ピン配置図
OP275 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP275: Dual Bipolar/JFET, Audio Operational Amplifier Data Sheet (Rev C, 02/2004) (pdf, 416 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) アプリケーション・ノート PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer-13
Confused About Amplifier Distortion Specs?

(Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
設計ツール&シミュレータ HTML
OP275 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP275 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
OP275GPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.28 $ 1.15 Y  成分表 PCN 購入
OP275GS 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.29 $ 1.16 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
OP275GS-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.16 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
OP275GS-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.16 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
OP275GSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.14 $ 1.02 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
OP275GSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.02 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
OP275GSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.02 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる