シグナルチェーン・デザイナーに追加

OP213:  オペアンプ、デュアル、ローノイズ、低ドリフト、単電源

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

OPx13ファミリーは、単電源動作でも最小のノイズおよび最低のドリフト特性が実現できる特徴を備えた、通常の両電源動作オペアンプです。内部キャリブレーション機能を備えたシステム向けに設計されています。多くの場合、こうしたプロセッサ・ベースのシステムでは、オフセットとゲインの補正は校正できますが、温度ドリフトとノイズは補正できません。OPx13ファミリーはこれらのパラメータについて最適化されており、デジタル補正とともに優れたアナログ性能を利用できます。内部キャリブレーションを行うほとんどのシステムは、+5Vまたは+12Vのユニポーラ電源で動作させます。OPx13ファミリーは、+4~+36Vの単電源で動作し、またローノイズと高精度の性能を維持するように設計されています。

OPx13ファミリーはユニティ・ゲインで安定しており、3.4MHzという標準のゲイン帯域幅積を備えています。スルーレートは1V/msを超えています。ノイズ密度は4.7nVHzと非常に低く、0.1~10Hzの帯域内のノイズは120nVp-pです。入力オフセット電圧が保証されており、またオフセット・ドリフトは0.8mV/℃未満が保証されています。入力コモン・モード範囲は負電源から正側電源の1V以内になります。入力信号が電圧範囲を超える場合、OPx13ファミリーは位相反転を起こさない保証がされています。出力電圧振幅も負電源が含まれ、正側電源レールの1V以内まで、となります。出力は全範囲で電流のシンクとソースが可能で、600Wの負荷での仕様が規定されています。

デジタル・スケールやその他の歪みゲージのアプリケーションには、OPx13ファミリーの超ローノイズと低ドリフトが役立ちます。その他のアプリケーションとしては、シグマ・デルタ・コンバータA/DとD/Aのバッファ回路があります。多くの場合、これらのコンバータは高分解能を備えており、ノイズが最小限のアンプによってその潜在能力を完全に引き出す必要があります。こうしたコンバータの多くは、単電源または低電源電圧システムのいずれかで動作し、できるだけ大きな信号振幅を得ることでシステムの性能が向上します。これらのアプリケーション向けに、より優れた性能を発揮できる単電源アンプはほかにありません。

OPx13ファミリーは、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で、+5Vの単電源および±15Vの両電源で動作するように仕様が規定されています。8ピンのプラスチックおよびセラミックDIPと、SOIC-8表面実装パッケージで提供しています。

特長と利点

  • 単一またはデュアル電源動作
  • 低ノイズ:4.7nV√Hz@1kHz
  • 広帯域幅:3.4MHz
  • 低オフセット電圧:100μV
  • 超低ドリフト:0.2μV/℃
  • ユニティ・ゲイン安定動作
  • 位相の反動なし

OP213 ピン配置

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
OP113/OP213/OP413: 低ノイズ低ドリフト 単電源オペアンプ (Rev F, 03/2007) (pdf, 479 kB)  データシート PDF
OP113/OP213/OP413: Low Noise, Low Drift Single-Supply Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev F, 03/2007) (pdf, 479 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-106: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
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
OP213 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP213 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
OP213ES 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 8.36 $ 7.55 N  成分表 PCN 購入
OP213ES-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 7.55 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
OP213ES-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 7.55 N  成分表 PCN 購入
OP213ESZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 7.37 $ 6.66 Y  成分表 PCN 購入
OP213ESZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 6.66 Y  成分表 PCN 購入
OP213ESZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 6.66 Y  成分表 PCN 購入
OP213FPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.38 $ 2.14 Y  成分表 PCN 購入
OP213FS 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.69 $ 2.44 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
OP213FS-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.44 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
OP213FS-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.44 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
OP213FSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.38 $ 2.14 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
OP213FSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.14 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
OP213FSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.14 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる