シグナル・チェーンデザイナーに追加する

OP113:  オペアンプ、ローノイズ、低ドリフト、単電源

製品詳細

製品状況:生産/供給中

OP113ファミリーは、単電源動作でも最小のノイズおよび最低のドリフト特性が実現できる特徴を備えた、通常の両電源動作オペアンプです。内部キャリブレーション機能を備えたシステム向けに設計されています。多くの場合、こうしたプロセッサ・ベースのシステムでは、オフセットとゲインの補正は校正できますが、温度ドリフトとノイズは補正できません。OP113ファミリーはこれらのパラメータについて最適化されており、デジタル補正とともに優れたアナログ性能を利用できます。内部キャリブレーションを行うほとんどのシステムは、+5Vまたは+12Vのユニポーラ電源で動作させます。OP113ファミリーは、+4~+36Vの単電源で動作し、またローノイズと高精度の性能を維持するように設計されています。

OP113ファミリーはユニティ・ゲインで安定しており、3.4MHzという標準のゲイン帯域幅積を備えています。スルーレートは1V/msを超えています。ノイズ密度は4.7nVHzと非常に低く、0.1~10Hzの帯域内のノイズは120nV p-pです。入力オフセット電圧が保証されており、またオフセット・ドリフトは0.8mV/℃未満が保証されています。入力コモン・モード範囲は負電源から正側電源の1V以内になります。入力信号が電圧範囲を超える場合、OP113ファミリーは位相反転を起こさない保証がされています。出力電圧振幅も負電源が含まれ、正側電源レールの1V以内までとなります。出力は全範囲で電流のシンクとソースが可能で、600Wの負荷での仕様が規定されています。

デジタル・スケールやその他の歪みゲージのアプリケーションには、OP113ファミリーの超ローノイズと低ドリフトが役立ちます。その他のアプリケーションとしては、シグマ・デルタ・コンバータA/DとD/Aのバッファ回路があります。多くの場合、これらのコンバータは高分解能を備えており、ノイズが最小限のアンプによってその潜在能力を完全に引き出す必要があります。こうしたコンバータの多くは、単電源または低電源電圧システムのいずれかで動作し、できるだけ大きな信号振幅を得ることでシステムの性能が向上します。これらのアプリケーション向けに、より優れた性能を発揮できる単電源アンプはほかにありません。

OP113ファミリーは、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で、+5Vの単電源および±15Vの両電源で動作するように仕様が規定されています。8ピンのプラスチックおよびセラミックDIPと、SOIC-8表面実装パッケージで提供しています。

特長と利点

  • 単一またはデュアル電源動作
  • 低ノイズ:4.7nV√Hz@1kHz
  • 広帯域幅:3.4MHz
  • 低オフセット電圧:100μV
  • 超低ドリフト:0.2μV/℃
  • ユニティ・ゲイン安定動作
  • 位相の反動なし

OP113 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP113/OP213/OP413: 低ノイズ低ドリフト 単電源オペアンプ (Rev F, 03/2007) (pdf, 479 kB)  データシート PDF
OP113/OP213/OP413: Low Noise, Low Drift Single-Supply Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev F, 03/2007) (pdf, 479 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP113 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP113 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
OP113ES 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 4.38 $ 3.94 N  成分表 PCN 購入
OP113ES-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.94 N  成分表 PCN 購入
OP113ES-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.94 N  成分表 PCN 購入
OP113ESZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.88 $ 3.49 Y  成分表 PCN 購入
OP113ESZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.49 Y  成分表 PCN 購入
OP113ESZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.49 Y  成分表 PCN 購入
OP113FSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.00 $ 1.80 Y  成分表 PCN 購入
OP113FSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.80 Y  成分表 PCN 購入
OP113FSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.80 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる