シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4062-2:  オペアンプ、デュアル、低消費電力、JFET入力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4062-2とADA4062-4は業界最高の性能を備えたデュアルおよびクワッドのJFET入力アンプです。この製品は低消費、低オフセット電圧/ドリフトそれに超低バイアス電流を提供します。ADA4062-2Bグレード品は標準オフセットが0.5mV、ドリフトが4µV/℃それにバイアス電流が2pAを特長としています。

ADA4062ファミリーは、プロセス制御、工業用および計測器、アクティブ・フィルタリング、データ変換、バッファリング、電源コントロールおよびモニタリングを含む各種のアプリケーションに最適です。1アンプ当たりの供給電流は165µAと小さく、低消費電力を必要とするアプリケーションに最適な製品です。

ADA4062ファミリーは、拡張工業用温度範囲-40~+125℃で仕様規定されています。ADA4062-2は、鉛フリーの8ピンSOIC、8ピンMSOPと10ピンLFCSP(1.6mm×1.3mm×0.55mm)パッケージで提供され、ADA4062-4は鉛フリーの14ピンTSSOPパッケージで供給されます。

アプリケーション

  • 電源コントロールおよびモニタリング
  • アクティブ・フィルタ
  • 工業用/プロセス制御
  • 体内プローブ電子機器
  • データ・アクイジション
  • 積分器
  • 入力バッファリング

特長と利点

  • 低い入力バイアス電流:50pA(max)
  • オフセット電圧:
    最大1.5mV(ADA4062-2B)、
    最大2.5mV(ADA4062-2A)
  • オフセット電圧ドリフト:4µV/℃(typ)
  • スルーレート:3.3V/µs(typ)
  • CMRR:90dB(typ)
  • 低電源電流:165µA(typ)
  • 高入力インピーダンス
  • ユニティ・ゲイン安定動作
  • パッケージ:SOICおよびMSOP、LFCSPおよびTSSOP

ADA4062-2 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4062-2: 小型低消費電力のJFET入力オペアンプ (Rev 0, 11/2008) (pdf, 1208 kB)  データシート PDF
ADA4062-2/ADA4062-4: Low Power JFET-Input Op Amps Data Sheet (Rev B, 02/2010) (pdf, 501 kB)  データシート PDF
CN-0127: 8-Pole Active Low-Pass Filter Optimized for Precision, Low Noise, and High Gain Using the AD8622 and the ADA4062-2 Op Amps  (pdf, 109 kB) 実用回路 PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4062 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4062-2 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4062-2ACPZ-R7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (1.3x1.6mm) 10 工業用 Reel, 3000 - $ 0.80 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4062-2ACPZ-RL 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (1.3x1.6mm) 10 工業用 Reel, 10000 - $ 0.80 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4062-2ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 0.93 $ 0.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4062-2ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.75 Y  成分表 PCN 購入
ADA4062-2ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.75 Y  成分表 PCN 購入
ADA4062-2ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.93 $ 0.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4062-2ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.75 Y  成分表 PCN 購入
ADA4062-2ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 0.75 Y  成分表 PCN 購入
ADA4062-2BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.55 $ 1.25 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4062-2BRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.25 Y  成分表 PCN 購入
ADA4062-2BRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.25 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる