シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8647:  オペアンプ、24MHz、レールtoレール入出力、シャットダウン・オプション付き(低消費電力シャットダウン機能付きデュアル)

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8646とAD8647はデュアル型(AD8648はクワッド型)のレールtoレール入出力、単電源アンプで、低オフセット電圧、広信号帯域幅、低入力電圧、低電流ノイズを特長としています。AD8647には、低消費電力シャットダウン機能もあります。

24MHzの帯域幅、低オフセット、低ノイズ、超低入力バイアス電流を特長とするこれらのアンプは、広範なアプリケーションに利用できます。フィルタ、積分器、フォトダイオード・アンプ、高インピーダンス・センサーのすべてにおいて、こうした性能の組合わせを最大限に活用できます。広い帯域幅と低歪みの性能は、ACアプリケーションに適しています。AD8646/AD8647/AD8648は高出力駆動能力を備えており、オーディオ・ライン・ドライバやその他の低インピーダンス・アプリケーションで優れた威力を発揮します。

アプリケーションとしては、携帯型 / 低出力計測機器、携帯機器向けのオーディオ・アンプ、携帯電話用のヘッドセット、バーコード・スキャナ、多極フィルタなどが挙げられます。入力側と出力側でレールtoレールの振幅能力があるため、単電源システムでCMOS ADC、DAC、ASIC、その他の広い出力振幅デバイスをバッファできます。

アプリケーション

  • バッテリ駆動の計測機器
  • 多極フィルタ
  • ADCフロントエンド
  • センサー
  • バーコード・スキャナ
  • ASIC入出力アンプ
  • オーディオ・アンプ
  • フォトダイオード・アンプ
  • データパス / マルチプレクサ / スイッチ制御

特長と利点

  • オフセット電圧:2.5mV(max)
  • 単電源動作:2.7~5.5V
  • 低ノイズ:8nV/√Hz
  • 広帯域幅:24MHz
  • スルーレート:11V/µs
  • 短絡回路出力電流:120mA
  • 位相反転なし
  • 低入力バイアス電流:1pA
  • 低電源電流:アンプ当たり2mA(max)
  • ユニティ・ゲインで安定

AD8647 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8647 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8647ARMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 0.86 $ 0.71 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8647ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 0.71 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる