シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8627:  オペアンプ、高精度、低消費電力、単電源、JFET、SC70パッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8627は、低消費電力とレールtoレール出力を特長とする真の単電源の高精度JFET入力アンプです。出力は、500pFを超える容量性負荷で安定しています。電源電流は、アンプ当たり900μA未満です。

これらのアンプのアプリケーションには、フォトダイオードのトランス・インピーダンス・アンプ、ATEリファレンス・レベル・ドライバ、バッテリ管理、ライン駆動とポータブルの両方の計測機器、リモート・センサー信号調整(自動車センサーなど)があります。ほぼレールtoレールの入力と、レールtoレールの出力を振幅することが可能なため、CMOS DAC、ASIC、およびその他の広範囲な振幅出力デバイスを単電源でバッファリングできるようになります。5MHz帯域幅と低オフセットは、高精度フィルタに理想的です。

拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)について全仕様が規定されています。5ピンのSC70と8ピンのSOIC表面実装パッケージで提供されます。SC70パッケージはテープとリールのみの供給となっています。

アプリケーション

  • フォトダイオードのアンプ
  • ATE
  • ライン駆動/バッテリ駆動の計測機器
  • 工業用制御
  • 自動車センサ
  • 高精度フィルタ
  • オーディオ
  • 特長と利点

    • SC70パッケージ
    • 超低入力バイアス電流:1pA(max)
    • 単電源動作:5~26V
    • 両電源動作:±2.5~±13V
    • レールtoレール出力
    • 低電源電流:750μA(アンプ1個当たり)
    • 低オフセット電圧:500μV(max)
    • ユニティ・ゲインで安定
    • 位相反転なし

    AD8627ピン配置

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8625/AD8626/AD8627: 単電源動作の高精度、低消費電力、JFETアンプ (Rev D, 03/2009) (pdf, 457 kB)  データシート PDF
    AD8625/AD8626/AD8627: Precision Low Power Single-Supply JFET Amplifiers Data Sheet (Rev F, 05/2013) (pdf, 442 kB)  データシート PDF
    AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0009: 4 mA to 20 mA Process Control Loop Using the AD5662 DAC  (pdf, 132 kB) 実用回路 PDF
    Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) ホワイト・ペーパー PDF
    Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) 技術関連記事 PDF
    ECG/EMG/EEGモニタ用生体電位電極センサ 技術関連記事 HTML
    Circuit Provides ISFET-Sensor Bias
    by Brian Harrington, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 6/10/2004)
    技術関連記事 HTML
    Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) 技術資料 PDF
    単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
    使用できるでしょうか。
    FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    設計ツール&シミュレータ HTML
    AD8627 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8627 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8627AKSZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 250 $ 2.21 $ 2.21 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8627AKSZ-REEL 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入
    AD8627AKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8627ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.95 $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入
    AD8627ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入
    AD8627ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    高精度オペアンプの評価ボード
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる