シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8609:  オペアンプ、クワッド、マイクロパワー、レールtoレール入出力、高精度

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD8609製品紹介ビデオあります

新規設計での推奨製品:

  • AD8659低消費で広い動作電源電圧範囲のアプリケーション向けに最適化、2.7V~18Vでの動作、18μA(typ)の静止時電流

AD8603/AD8607/AD8609は、それぞれシングル/デュアル/クワッドのマイクロパワー・レールtoレール入力/出力アンプであり、非常に小さいオフセット電圧と入力電圧/電流ノイズを持っています。

これらのアンプは、レーザー・トリミングなしで優れた精度を実現する特許取得済みのトリミング技術を採用しています。これらのデバイスは、1.8V~5.0V の単電源または±0.9V~±2.5Vの両電源で動作する仕様になっています。AD8603/AD8607/AD8609は、低オフセット、低ノイズ、非常に小さい入力バイアス電流、低消費電力の組み合わせを持っているため、特に携帯型およびループ給電の計装機器に適しています。

入力と出力でレールtoレールの振幅能力を持っているため、低消費電力の単電源システムで CMOS ADC、DAC、ASIC、その他の大きな出力振幅デバイスに対するバッファとして使うことができます。

AD8603は小型の5ピンTSOTパッケージを、AD8607は8ピンMSOPパッケージまたは8ピンSOICパッケージを、AD8609は14ピンTSSOPパッケージまたは14ピンSOICパッケージを、それぞれ採用しています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動の計測機器
  • 多極フィルタ
  • センサ
  • 低消費電力のASIC入力アンプまたはASIC出力アンプ
  • 特長と利点

    • 低オフセット電圧:40μV(typ)
    • 低入力バイアス電流:1pA(max)
    • 単電源動作:1.8~5V
    • 低ノイズ:27nV/√Hz
    • マイクロパワー:50μA/アンプ(max)
    • 位相反転なし
    • ユニティ・ゲインで安定

    AD8609 機能ブロック図

    類似製品

    AD8657 and AD8659: available in dual and quad channel versions with 16V supply capability offering lower drift and supply current.

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品 の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性



    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  製品ビデオをご用意
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

    サンプル請求


    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


       無償サンプル
    無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
    無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
    AD8603/AD8607/AD8609: 高精度マイクロパワー低ノイズ、レールtoレール入出力CMOSオペアンプ (Rev C, 06/2008) (pdf, 1167 kB)  データシート PDF
    AD8603/AD8607/AD8609: Precision Micropower Low Noise CMOS Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev C, 06/2008) (pdf, 451 kB)  データシート PDF
    AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード  (pdf, 523 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
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
    OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    AD8609 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8609 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8609AR-REEL 製品状況: 最終購入可能日 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 2.24 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
    AD8609ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 2.20 $ 1.85 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8609ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 1.85 Y  成分表 PCN 購入
    AD8609ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 2.20 $ 1.85 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8609ARZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 1.85 Y  成分表 PCN 購入
    AD8609ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 1.85 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる