シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8567:  オペアンプ、クワッド、16V、レールtoレール

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8565AD8566/AD8567は低価格、単電源、レールtoレールの入力および出力のオペアンプで、LCDモニタ・アプリケーションに最適化されています。これらのアンプは、斬新な高電圧CBCMOSプロセスで製造されています。AD8565はシングルで、AD8566は2個のアンプ、AD8567は4個のアンプで構成されています。

これらのLCD用オペアンプは、高いスルーレート、35mAの連続出力ドライブ、250mAのピーク出力ドライブ能力および高容量性負荷の駆動能力を備えています。また、広い電源電圧範囲を持ち、オフセット電圧は10mV以下となっています。 AD8565/AD8566/AD8567はLCDのグレー・スケール・リファレンス・バッファとVCOMアプリケーションに最適な製品です。

AD8565/AD8566/AD8567は、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって仕様規定されています。AD8565シングル・アンプは5ピンSC-70パッケージを採用しています。AD8566デュアル・アンプは8ピンMSOPパッケージを採用しています。AD8567クワッド・アンプは14ピンTSSOPパッケージと16ピンLFCSPパッケージを採用しています。


アプリケーション
  • LCDリファレンス・ドライバ
  • ポータブル電子機器
  • 通信装置

特長と利点

  • 単電源動作:4.5~16V
  • 各レールを超えた入力が可能
  • レールtoレール出力振幅
  • 連続出力電流:35mA
  • ピーク出力電流:250mA
  • オフセット電圧:10mV
  • スルーレート:6V/μs
  • 大容量負荷でユニティ・ゲイン安定動作
  • 供給電流:700μA/アンプ

AD8567 機能ブロック図
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
AD8565/AD8566/AD8567: 16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev G, 03/2010) (pdf, 340 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
お望みのプライスのアンプで、お望みのパフォーマンスを。  (pdf) 製品カタログ PDF
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
製品カタログ PDF
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
その他 PDF
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
AD8567 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8567ACP-R2 製品状況: 製造中止 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 250 - - N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
AD8567ACP-REEL7 製品状況: 製造中止 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - - N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
AD8567ACPZ-R2 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 250 - $ 1.15 Y  成分表 PCN 購入
AD8567ACPZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 - $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入
AD8567ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 1.15 $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入
AD8567ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる