シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD813:  単電源の低消費電力トリプル・ビデオ・アンプ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD813は低消費電力の単電源トリプル・ビデオ・アンプです。3個の各電流帰還アンプの出力電流は50 mAで、バック・ターミネーションされたビデオ負荷(150 Ω)1個を駆動するように最適化されています。AD813のゲイン平坦性は50 MHzまで0.1 dBであり、微分ゲイン誤差と微分位相誤差はそれぞれ0.03%と0.06°です。このため、AD813は放送用および民生用のビデオ機器向けに最適です。

AD813のアンプあたりの消費電流は最大5.5 mAで、+3 V単電源で動作します。各アンプの出力振幅は各電源レールの内側1Vまで可能であるため、ビデオ信号を容易に処理することができます。AD813は+5 V単電源で動作する場合でも、20 MHzまでの0.1 dB平坦性、および0.05%の微分ゲイン性能と0.05°の微分位相性能を実現します。これらすべての性能を、14ピンのプラスチックDIPまたはSOICパッケージで提供します。このトリプル・アンプはこれらの機能を持つため、サイズと消費電力が重要となるポータブル機器アプリケーションとバッテリ駆動アプリケーション向けに最適です。

AD813は125 MHzの優れた帯域幅と500 V/µsのスルーレートを持つため、+3 Vの単電源または最大±15 Vの両電源を必要とする多くの汎用高速アプリケーションで役立ちます。さらに、AD813は、アンプをパワーダウンさせるため、または出力を高インピーダンスにするための、各アンプの高速ディスエーブル機能を内蔵しています。この機能はビデオ・マルチプレキシング・アプリケーションで使用することができます。AD813は-40°C~+85°Cの工業用温度範囲のプラスチックDIPまたはSOICパッケージで、さらにチップでも提供しています。

特長と利点

  • 低価格
  • パッケージ内に3個のビデオ・アンプを内蔵
  • ビデオ・システムのケーブル駆動用に最適化
  • 優れたビデオ仕様(RL = 150 Ω)
    ゲイン平坦性: 50 MHzまで0.1 dB
    微分ゲイン誤差: 0.03%
    微分位相誤差: 0.06°
  • 低消費電力
    +3 V単電源と±15 V両電源で動作
    最大電源電流: アンプあたり5.5 mA
  • 高速動作
    125 MHzのユニティ・ゲイン帯域幅(-3 dB)
    スルーレート: 500 V/µs
  • 各チャンネルの高速ディスエーブル機能
    ターンオフ時間: 80 ns
  • 使い安い
    出力電流: 50 mA
    電源レール内側1 Vまでの出力振幅

AD813ピン配置図

AD813 ブロック図
AD813ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD813: Military Data Sheet  (Rev A, 03/1997) (pdf)  データシート PDF
AD813: Single Supply, Low Power Triple Video Amplifier Data Sheet  (Rev B, 05/1998) (pdf, 550 kB)  データシート PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) チュートリアル PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) チュートリアル PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
Analog Dialogue Vol.43 未発表論文2009年1月 高速アンプを使用した低価格ビデオ多重化 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Low-Cost Video Multiplexing Using High-Speed Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD813 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD813 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9559601M2A 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 軍用 Tube, 54 $ 73.47 $ 66.42 N  成分表 PCN 購入
AD813ACHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 工業用 Tray, 140 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD813ANZ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 5.38 $ 4.87 Y  成分表 PCN 購入
AD813AR-14 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 5.91 $ 5.34 N  成分表 PCN 購入
AD813AR-14-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 750 $ 0.00 $ 5.34 N  成分表 PCN 購入
AD813ARZ-14 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 5.38 $ 4.87 Y  成分表 PCN 購入
AD813ARZ-14-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 4.87 Y  成分表 PCN 購入
AD813ARZ-14-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 750 - $ 4.87 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD813 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD813AR-14-EBZ 製品状況: 製造中 8-lead SOIC Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD813ARZ-14 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL $ 8.45 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる