シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8013:  オペアンプ、ビデオ用、トリプル、単電源、低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8013は、低消費電力、単電源駆動のビデオ用アンプです。3個のアンプそれぞれは30mAの出力電流能力を備えており、1つの終端されたビデオ負荷(150Ω)をドライブするように最適化されています。各アンプは、電流帰還型アンプで、60MHzまでのゲイン平坦特性は0.1dBの仕様を持つ一方、微分ゲインおよび微分位相誤差は、それぞれ0.02%と0.06°の仕様となっています。

このため、AD8013は、放送用の業務用ビデオ・エレクトロニクス向けとして理想的な製品です。

AD8013は、アンプあたり4mA(max)の低消費電流を提供し、単電源+5V~+13Vの単電圧で動作します。各アンプの出力は、容易にビデオ信号に対応するように、両方の電源電圧レールの1V以内まで振幅します。AD8013は、優れた電流帰還型オペアンプであるため、巨大な容量性負荷ドライブ能力を持ちます。各オペアンプは、巨大な容量性負荷の駆動能力を備えている一方迅速なセトリング時間を実現します。例えばこのアンプは、抵抗性負荷をドライブする際には18nsでセトリングすることができ、一方200pFを駆動する時は40ns(0.1%)のセトリングを達成します。

150 MHzの並外れて広い帯域幅と1000 /μsの高速スルーレートが備わっているため、AD8013は、+5Vの単電源あるいは最大±6.5Vまでの両電源やを必要とする、多くの汎用、高速アプリケーションにも適しています。更にAD8013の高速ディセーブル機能は、アンプをパワーダウンする際や、出力を高インピーダンス状態にする際に使うことができます。これによって、ビデオ向けマルチプレクショング・アプリケーションで使うことができます。AD8013は、拡張工業温度範囲-40℃~+85℃で動作します。

特長と利点

  • 1パッケージ内に3個のビデオ・アンプを内蔵
  • 巨大容量性負荷のドライブが可能
  • 優れたビデオ性能(RL=150Ω):
    0.1dBゲイン平坦特性:60MHz
    0.02%微分ゲイン誤差
    0.06°微分位相誤差
  • 低消費電力
    +5V~+13Vの単電源動作時の
    消費電流:4mA(max)/アンプ
  • 高速
    3dB帯域幅:140 MHz(ユニティーゲイン)
    セトリング時間(0.1%):18ns
    スルーレート:1000V/μs
  • 高速なディセーブル機能:ターン・オフ時間(チャンネルあたり):30ns
  • 使い易さ:
    短絡回路電流:95mA
    出力振幅は、電源レールの1V以内

AD8013 ピン配置図

AD8013 ブロック図
AD8013 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8013: オペアンプ、電流帰還型、130MHz、単電源、低消費電力、トリプル、ビデオ用 (Rev. 0) (Rev 0, 10/1995) (pdf, 292 kB)  データシート PDF
AD8013: Single Supply, Low Power, Triple Video Amplifier Data Sheet  (Rev A, 10/1995) (pdf, 319 kB)  データシート PDF
AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード  (pdf, 523 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-280: ミックスド・シグナル(デジタル・アナログ混在)回路の技術  (pdf, 1218 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies  (pdf, 2101 kB)
Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling.
アプリケーション・ノート PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) チュートリアル PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-114: Universal Evaluation Board for Triple, High Speed Op Amps Offered in 14-Lead SOIC Packages  (pdf, 148 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.43 未発表論文2009年1月 高速アンプを使用した低価格ビデオ多重化 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Low-Cost Video Multiplexing Using High-Speed Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Current Feedback Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
製品カタログ PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8013 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8013ACHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 工業用 Tray, 100 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD8013ANZ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 5.40 $ 4.88 Y  成分表 PCN 購入
AD8013AR-14 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 5.93 $ 5.36 N  成分表 PCN 購入
AD8013ARZ-14 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 5.40 $ 4.88 Y  成分表 PCN 購入
AD8013ARZ-14-R7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 750 $ 5.40 $ 4.88 Y  成分表 PCN 購入
AD8013ARZ-14-RL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.88 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8013 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8013AR-14-EBZ 製品状況: 製造中 8-lead SOIC Evaluation Board $ 18.26 Yes -
AD8013ARZ-14 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL $ 8.46 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる