シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD706:  オペアンプ、デュアル、ピコアンペアのバイアス電流、バイポーラ対応

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • AD8622:より低消費、低ノイズ、レールtoレール出力を備えた小型パッケージ

AD706はデュアル、低消費のバイポーラ・オペアンプで、BiFETアンプと同等の小さな入力バイアス電流を備えており、動作温度にわたって非常に小さなIBドリフト特性を提供します。この製品は、ピコアンペアー・レベルの入力バイアス電流(室温でFET入力アンプと同等レベル)を実現するため入力段にスーパーベータ・バイポーラ入力トランジスタを使っており、IBは125℃で標準的にわずか5倍しか増加しません。(一方BiFETアンプではIBは10℃上昇するごとに倍々と増えるので、結果的には125℃では1000倍ほどになります。)さらにAD706はマイクロボルト単位のオフセット電圧を実現し、高精度バイポーラ入力のオペアンプとしての低ノイズ特性も備えています。

この製品のバイアス電流はOP07のわずか1/20しかないため、AD706では、通常よく使われるバランシング抵抗を使う必要がありません。さらに、電流ノイズはOP07の1/5であるため、AD706は、より高い信号源インピーダンスで使用することに適しています。OP07の1/6の供給電流(アンプあたり)ですので、AD706は、現在のより高密度な回路ボードやバッテリ駆動のアプリケーションに適しています。

AD706は、高精度計測器の12ビットまたは14ビットのデータ・アクイジション・システムの低周波アクティブ・フィルタとして、あるいは高品質の積分器として、用いるには優れた選択支といえます。AD706では、ユニティ・ゲインで安定動作するように、内部的に補正されており、5種の性能グレードで供給されます。AD706J及びAD706Kは0℃~70℃の商用温度範囲にわたって規定されています。AD706AとAD706Bは-40℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって使用規定されています。

AD706は3種の8ピン・パッケージで供給されています:プラスティック・DIP(PDIP)、ハーメチック・パッケージ及び表面実装(SOIC)パッケージです。

特長と利点

  • 高いDC精度
  • オフセット電圧:100μV(max)
  • オフセット・ドリフト:1.5μV/℃(max)
  • 入力バイアス電流:200pA(max)
  • 入力ノイズ:0.5μV p-p(0.1Hz~10Hz)
  • 電源供給電流:750μA
  • 8ピンプラスティック・ミニDIPパッケージ、表面実装(SOIC)パッケージ
  • EIA-482A標準に基づくテープ及びリールでの出荷可能
  • クワッド・バージョン:AD704

AD706 機能ブロック図

AD706 機能ブロック図
AD706 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD706: Dual Picoampere Input Current BiPolar Op Amp Data Sheet  (Rev E, 10/2003) (pdf, 224 kB)  データシート PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD706 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD706 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD706AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.53 $ 3.18 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD706AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.18 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD706ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.11 $ 2.80 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD706ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.80 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD706ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.80 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD706JNZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 商用 Tube, 50 $ 2.89 $ 2.61 Y  成分表 PCN 購入
AD706JR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 3.11 $ 2.80 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD706JR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.80 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD706JR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.80 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD706JRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 2.74 $ 2.48 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD706JRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.48 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD706JRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.48 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる