ADUM6212
製造中デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル、DC/DCコンバータ内蔵、(チャンネル信号方向:0/2)
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.01
製品情報
- isoPower:絶縁型DC/DCコンバータ内蔵
- 安定化された3.135V~5.25V出力
- 出力電力:最大150mW
- 2チャンネルのDC~100Mbps(NRZ)信号絶縁
- ソフトスタート機能付き電源
- 5.3mm沿面距離の20ピンSSOPパッケージを採用
- 最大15MHzのSPIをサポート
- 高温動作:105°C
- 高いコモン・モード過渡電圧耐性:25kV/µs以上
- 安全性と規制に対する認定
- UL規格認定
- UL 1577に準拠して3750V rms/1分間
- CSA部品承認通告#5A
- VDE適合性認定
- DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 849 V peak
ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212は、デュアル・チャンネルのデジタル・アイソレータで、isoPower®(絶縁DC/DCコンバータ)を内蔵しています。アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとしたDC/DCコンバータは、安定化された、しかも絶縁された3.135V~5.25V間で調整可能な出力電圧を提供します。入力の供給電圧は、必要とする出力より若干低い電圧からかなり高い電圧まで範囲とすることができます。一般的な電圧の組み合わせと、それに対応する電力レベルを表2に示します。
ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212を使用すれば、低消費電力設計や絶縁設計において、別の絶縁型DC/DCコンバータを用意する必要がなくなります。iCouplerチップ・スケールのトランス技術が、ロジック信号の絶縁およびDC/DCコンバータの磁気部品として使われています。結果として、小型なトータル絶縁ソリューションが実現します。
isoPowerでは、トランスを介して電力を転送するために、高周波のスイッチング素子を使っています。プリント回路ボード(PCB)のレイアウトでは、ノイズ放出規格を満たすように特別な注意が必要です。推奨のボードレイアウトに関しては、AN-0971アプリケーション・ノート(和文Rev.B/最新版は英文をご覧ください)を参照してください。
アプリケーション
- RS-232トランシーバ
- パワーサプライのスタートアップ・バイアス、ゲート・ドライバ
- 絶縁センサー・インターフェース
- 工業用PLC
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM6212ARSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM6212ARSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM6212BRSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM6212BRSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM6212CRSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM6212CRSZ-RL7 | 20-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 18, 2019 - 19_0012 ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212 Die Revision and Data Sheet Change |
||
| ADUM6212ARSZ | 製造中 | |
| ADUM6212ARSZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM6212BRSZ | 製造中 | |
| ADUM6212BRSZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM6212CRSZ | 製造中 | |
| ADUM6212CRSZ-RL7 | 製造中 | |
|
10 31, 2016 - 16_0251 ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212 Die Revision |
||
| ADUM6212ARSZ | 製造中 | |
| ADUM6212ARSZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM6212BRSZ | 製造中 | |
| ADUM6212BRSZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM6212CRSZ | 製造中 | |
| ADUM6212CRSZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。