adf7012

新規設計には非推奨

トランスミッタ、マルチチャンネル、ISM バンド、FSK/GFSK/OOK/GOOK/ASK

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • シングルチップ、低消費電力 UHF トランスミッタ
  • 動作周波数範囲: 75 MHz ~ 1 GHz
  • フラクショナル N PLL を使用したマルチチャンネル動作
  • 動作電圧: 2.3 V ~ 3.6 V
  • レギュレータを内蔵
  • プログラマブルな出力電力
    −16 dBm ~ +14 dBm、0.4 dB ステップ
  • データ・レート: DC ~ 179.2 kbps
  • 低消費電流
    868 MHz、10 dBm、21 mA
    433 MHz、10 dBm、17 mA
    315 MHz、0 dBm、10 mA
  • プログラマブルな低バッテリ電圧インジケータ
  • 24 ピン TSSOP パッケージ
adf7012
トランスミッタ、マルチチャンネル、ISM バンド、FSK/GFSK/OOK/GOOK/ASK
ADF7012 Functional Block Diagram ADF7012 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

ADIsimSRD デザインスタジオ

アナログ・デバイセズのADIsimSRD Design Studioはきわめて強力なツールであり、ADF7xxxファミリーである トランシーバとトランスミッタ製品を使用して、標準的なワイヤレス・システムの多くのパラメータをリアルタイムにシミュレートして最適化します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADF7012

ADF7012 Evaluation Boards

製品詳細

This page contains ordering information for the evaluation boards used to evaluate the ADF7012 Multichannel ISM Band FSK/GFSK/OOK/GOOK/ASK Transmitter.

EVAL-ADF7012
ADF7012 Evaluation Boards

最新のディスカッション

最近表示した製品