AD7740
製造中VF(電圧 / 周波数)コンバータ、3V / 5V低電圧電源動作、同期型
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.47
Viewing:
製品情報
- 同期式動作
- 外部システム・クロックによるフルスケール周波数の設定
- 8ピンSOT23パッケージと8ピンマイクロSOICパッケージ
- 電源電圧動作:3V、5V
- 低消費電力:3mW(typ)
- 通常時の入力範囲:0~VREF
- チャージ・ポンプなしで-150mVの入力に対応
- VREF範囲:2.5V~VDD
- 内蔵リファレンス:2.5V
- 最大クロック入力周波数:1MHz
- 選択可能な高インピーダンス・バッファ入力
- 最小限の外部必要部品
AD7740は、世界で最も小型で低価格の12ビット精度VFCです。
同期型のコンバータであるため、固定されたマスター・クロック周波数に出力周波数が関連付けられ、非同期式のVFCよりも温度安定性を大幅に改善します。1MHzの入力クロック周波数時に、FS出力周波数は900kHzです。必要に応じて、電圧リファレンス入力を電源に接続できます。
従来、VFCの主要なアプリケーションは、低コストのA/D変換動作の実行か、シンプルな絶縁を行うことでした。
AD7740には、8ピンのµSOICパッケージと8ピンのSOT-23パッケージがあります。SOTパッケージはテープ&リールの形態でのみ提供しています。0~+85℃と-40~+105℃の2つの動作温度範囲に対応するモデルがあります。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 2
サードパーティ・ソリューション 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7740KRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7740KRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD7740KRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD7740YRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7740YRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD7740YRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD7740YRTZ-REEL7 | 8-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD7740KRMZ | 製造中 | |
| AD7740KRMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7740KRMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7740YRMZ | 製造中 | |
| AD7740YRMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7740YRMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD7740KRMZ | 製造中 | |
| AD7740KRMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7740KRMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7740YRMZ | 製造中 | |
| AD7740YRMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7740YRMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7740KRMZ | 製造中 | |
| AD7740KRMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7740KRMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7740YRMZ | 製造中 | |
| AD7740YRMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7740YRMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7740KRMZ | 製造中 | |
| AD7740KRMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7740YRMZ | 製造中 | |
| AD7740YRMZ-REEL | 製造中 | |
| AD7740YRMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7740YRTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| AD7740YRTZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。